Fotovoltaïsche connectoren

Fotovoltaïsche connectoren

In het veld confectioneerbare connectoren van Phoenix Contact zijn uiterst geschikt voor de bekabeling van fotovoltaïsche installaties. Of het nu om AC of DC, rond of rechthoekig gaat: de solarconnectoren dekken een breed eisenspectrum af. Apparaatconnectoren, printplaataansluittechniek en toebehoren ronden het uitgebreide productenprogramma af.

Go to Product Detail Page for item 1284632
PV-C4M-S 6-16 (-) - Connector
PV-C4M-S 6-16 (-) - Connector
1284632

Connector, Artikelfamilie: SUNCLIX, kleur: zwart, aantal polen: 1, aderdoorsnede min.: 6 mm2, aderdoorsnede max.: 16 mm2, nominale spanning: 1500 V DC, nominale stroom: 60 A, Aansluittype: veerdruk, Type contactaansluiting: Stift, min. kabeldiameter: 5,5 mm, max. kabeldiameter: 10 mm

Go to Product Detail Page for item 1284634
PV-C4F-S 6-16 (+) - Connector
PV-C4F-S 6-16 (+) - Connector
1284634

Connector, Artikelfamilie: SUNCLIX, kleur: zwart, aantal polen: 1, aderdoorsnede min.: 6 mm2, aderdoorsnede max.: 16 mm2, nominale spanning: 1500 V DC, nominale stroom: 60 A, Aansluittype: veerdruk, Type contactaansluiting: Bus, min. kabeldiameter: 5,5 mm, max. kabeldiameter: 10 mm

Go to Product Detail Page for item 1020775
PV-C4M-S 2,5-6 (-) - Connector
PV-C4M-S 2,5-6 (-) - Connector
1020775

Connector, Artikelfamilie: SUNCLIX, kleur: zwart, aantal polen: 1, aderdoorsnede min.: 2,5 mm2, aderdoorsnede max.: 6 mm2, nominale spanning: 1500 V DC, nominale stroom: 35 A, Aansluittype: veerdruk, Type contactaansluiting: Stift, min. kabeldiameter: 5 mm, max. kabeldiameter: 8 mm

Go to Product Detail Page for item 1020776
PV-C4F-S 2,5-6 (+) - Connector
PV-C4F-S 2,5-6 (+) - Connector
1020776

Connector, Artikelfamilie: SUNCLIX, kleur: zwart, aantal polen: 1, aderdoorsnede min.: 2,5 mm2, aderdoorsnede max.: 6 mm2, nominale spanning: 1500 V DC, nominale stroom: 35 A, Aansluittype: veerdruk, Type contactaansluiting: Bus, min. kabeldiameter: 5 mm, max. kabeldiameter: 8 mm

Uw voordelen

  • Snelle en eenvoudige aderaansluiting ter plaatse dankzij innovatieve snelaansluittechniek
  • Eenvoudige bekabeling: confectionering zonder speciaalgereedschap
  • Duurzaam betrouwbare verbinding door TÜV-gekeurde componenten
  • Hoge flexibiliteit dankzij aansluitoplossingen voor verschillende kabeldoorsneden
  • Toekomstgerichte bekabeling van PV-installaties dankzij modulaire aansluitoplossingen
AC-aansluittechniek

AC-aansluittechniek

AC-aansluittechniek van de serie PRC

Voor de wisselstroomzijde van fotovoltaïsche systemen is een uitgebreid programma met aansluittechniek voor iedere vermogensklasse voor u beschikbaar. Het programma omvat ronde en rechthoekige connectoren voor 1- en 3-fase apparaten, alsmede doorvoerklemmen en passend toebehoren.

  • Spanningen tot 690 V
  • Stromen tot 70 A
  • Aderdoorsnede van 1,5 tot 16 mm²
  • Schroef- en crimpaansluiting
  • PRC: IP66/IP68 (24 h/2 m)/IP69K
DC-aansluittechniek

DC-aansluittechniek

DC-aansluittechniek

Wanddoorvoeren, connectoren en een uitgebreid aanbod aan toebehoren: innovatieve en betrouwbare DC-aansluittechniek vergemakkelijkt de bekabeling van fotovoltaïsche panelen, apparaataansluitkasten en omvormers.

  • Stromen tot 65 A
  • Spanningen tot 1500 V
  • Aderdoorsneden van 2,5 tot 16 mm²

SUNCLIX-connectoren voor fotovoltaïsche systemen

SUNCLIX-connectoren voor de aansluiting van fotovoltaïsche panelen
Connectoren voor fotovoltaïsche energie in een broeikas
DC-verdeler op een fotovoltaïsche installatie
SUNCLIX-connectoren voor de aansluiting van fotovoltaïsche panelen

SUNCLIX-connectoren van Phoenix Contact kunnen automatisch worden verwerkt. Verzilverde contacten waarborgen kleinere contactweerstanden in het continubedrijf.

De connectoren met crimpaansluiting zijn gedimensioneerd voor stromen tot 40 A (TÜV)/50 A (UL) en spanningen tot 1500 V (TÜV/UL).

Connectoren voor fotovoltaïsche energie in een broeikas

Met de innovatieve veerdrukaansluiting van de DC-connectoren kunt u kabels van 2,5 tot 16 mm² zonder speciaalgereedschap betrouwbaar en veilig aansluiten. Dat maakt een heel snelle en eenvoudige confectionering ter plaatse mogelijk.

DC-verdeler op een fotovoltaïsche installatie

Onze Y-verdelers en stringzekeringen bieden nog meer flexibiliteit in de fotovoltaïsche bekabeling. Leid naast elkaar gelegen strings eenvoudig en voordelig via slechts één stringkabel naar het aansluitpunt.

Bescherm uw apparaten met externe stringzekeringen en profiteer zo van de voordelen van thermomanagement en kleine apparaatafmetingen.

Video: SUNCLIX-connectoren - bekabeling van fotovoltaïsche systemen
Bekabel eenvoudig en betrouwbaar fotovoltaïsche systemen YouTube

SUNCLIX: eenvoudige montage, betrouwbaar in gebruik

Met SUNCLIX realiseert u een veilige bekabeling van het fotovoltaïsche paneel naar de omvormer. In de video leert u alle voordelen van de zwarte solarconnectoren kennen.

Video: Geïnverteerde en haakse, ronde connectoren van de PRC-serie
Geïnverteerde en haakse ronde connectoren van de serie PRC YouTube

PRC: robuuste power connectoren met hoge beschermklasse

Het PRC-installatiesysteem maakt bidirectionele energieoverdracht tot 35 A mogelijk, zelfs in extreme omgevingsomstandigheden.

E-paper
Een overzicht van PV-programma

Bent u op zoek naar een betrouwbare en innovatieve aansluittechniek voor uw fotovoltaïsche panelen, omvormers of het complete fotovoltaïsche systeem? Dan bent u bij ons aan het juiste adres.

E-paper openen
Productenprogramma fotovoltaïsche connectoren
Twee werknemers bekijken de productnavigator op een tablet, met daarboven verschillende productoverlays

Productnavigator Krijg een overzicht van onze uitgebreide portefeuille

Kom snel en duidelijk alles te weten over printplaatklemmen, connectoren en elektronicabehuizingen voor de apparaataansluiting. De productnavigator helpt u daarbij, doordat deze het programma in de verschillende productgroepen indeelt.