Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Toerentalbewaker en stilstandcontrole

Toerental- en stilstandcontrole module

Te hoge snelheden brengen gevaren voor mens en machine met zich mee. De compacte toerentalbewaker en stilstandcontrole PSRmotion bewaken draaiende delen en schakelen in geval van nood veilig uit. De schakelmodulen zijn compatibel met alle gangbare sensortypen en kunnen via drukknoppen op het product of softwaregebaseerd zeer snel worden geconfigureerd en in gebruik worden genomen.

Nieuwe producten

Toerental- en stilstandcontrole PSR-MM20

Toerental- en stilstandcontrole module

Veilige bewegingsbewaking

De veilige toerental- en stilstandcontrole module PSR-MM20 is een veiligheidsrelais voor het bewaken van beweging. De PSR-MM20 detecteert oversnelheid of stilstand van roterende onderdelen in systemen en machines.

Belangrijkste kenmerken

  • Aansluiting van twee 3-draads PNP-naderingsschakelaars
  • Bewaking van parametreerbare snelheidsdrempels
  • Flexibele frequentie-instelling tot 31,5 Hz (in stappen van 0,5 Hz) of tot 315 Hz (in stappen van 5 Hz)
  • Analoge uitgang (0-10 V) voor bewaking van de snelheidswaarden
  • bouwbreedte 17,5 mm

Uw voordelen

  • Veilige bewegingsbewaking tot categorie 4/PL e conform EN ISO 13849-1 en tot SIL 3 conform EN IEC 62061
  • Eenvoudige, softwarevrije configuratie direct op het apparaat
  • Compatibel met 3-draads PNP naderingsschakelaars en Push-Pull-naderingsschakelaars om bijzonder gemakkelijk te voldoen aan de vereisten voor sensorsignalen

Toerental- en stilstandcontrole module PSRmotion

Toerental- en stilstandcontrole module PSRmotion

Compacte bewegingsbewaking zonder extra sensoren

De toerentalbewaker zonder sensor, PSR-MM35, controleert betrouwbaar snelheden en beschermt zo tegen gevaarlijke bewegingen. Gebaseerd op de draaiveldmeting van de aandrijving, worden de geïntegreerde veiligheidsfuncties STO (Safe Torque Off), SLS (Safely Limited Speed), SSM (Safe Speed Monitor) en SSR (Safe Speed Range) betrouwbaar tot SIL 3 resp. PL e gerealiseerd.
Met de stilstandcontrole PSR-MM25 wordt de stilstand van de machine bewaakt zonder extra sensoren en wordt bijv. een vergrendelingssysteem aangestuurd. Voor de stilstandsherkenning wordt de geïnduceerde spanning van de motorwikkeling geanalyseerd.

  • Bouwbreedte 12,5 mm
  • Veilige bewegingsbewaking tot SIL 3/PL e
  • Geforceerde relaisuitgangen
Toerentalbewaker en stilstandcontrole PSRmotion

Toerentalbewaker en stilstandcontrole voor veilige bewegingsbewaking

Toerental- en stilstandsbewaking in één apparaat

Met de gecombineerde toerental- en stilstandcontrole module PSR-MM30 kunt u naast de stilstand nog drie verschillende bedrijfstoestanden bewaken. Dankzij de betrouwbaarheid van de meetmethode zorgt PSR-MM30 voor een hoge beschikbaarheid van de installatie.

  • Bouwbreedte 22,5 mm
  • Compatibel met moderne safety-encoders tot SIL 3
  • Bewegingsregistratie via encoders of naderingsschakelaars
  • Gedwongen relaisuitgangen, parametreerbare signaaluitgangen
  • Live-monitoring met de software PSRmotion
  • Inbedrijfstelling via USB-aansluiting
  • Compatibel met veiligheidsschakelaar PSRswitch dankzij geïntegreerde beveiligingsdeurbewaking
  • Tot PL e en SIL 3
Software PSRmotion voor toerentalbewaker en stilstandcontrole

Software PSRmotion voor de toerental- en stilstandcontrole module

Live-monitoring via software PSRmotion

Met de PSRmotion-software kan onze toerental- en stilstandcontrole module comfortabel in bedrijf gesteld, geparametreerd en bewaakt worden.
In de live-meetmodus kunt u bewegingsprocessen van uw machine visualiseren.
U kunt de op Windows gebaseerde software gratis downloaden. De adaptatie van de software gebeurt vervolgens via een USB-interface.