Productlijst toebehoren

Filters

10 treffers

Verbindingselement - PACT MCR-CB-28-12 - 2277543

Koperen huls voor het tot stand brengen van een geleidende verbinding bij een liggende montage van PACT-stroomtransformatoren. De afmetingen van de koperen huls hangt af van de binnendiameter van de stroomtransformator. Ø 28/12 mm voor PACT MCR-V2-3015-60-...

Verbindingselement - PACT MCR-CB-21-12 - 2277556

Koperen huls voor het tot stand brengen van een geleidende verbinding bij een liggende montage van PACT-stroomtransformatoren. De afmetingen van de koperen huls hangt af van de binnendiameter van de stroomtransformator. Ø 21/12 mm voor PACT MCR-V1-21-44-...

Verbindingselement - PACT MCR-CB-21- 8 - 2277569

Koperen huls voor het tot stand brengen van een geleidende verbinding bij een liggende montage van PACT-stroomtransformatoren. De afmetingen van de koperen huls hangt af van de binnendiameter van de stroomtransformator. Ø 21/8 mm voor PACT MCR-V1-21-44-...

Montagerailadapter - PACT MCR-RA - 2277598

Adapter voor bevestiging op montagerails

Geïsoleerd deel - PACT MCR-ICAP - 2277608

Isolatiekappen als bescherming tegen het per ongeluk aanraken van de bevestigingsschroeven.

Montagemateriaal - PACT-FAST-MNT-W13-L40 - 2276612

De transformatorsnelbevestiging maakt een bliksemsnelle montage van PACT-stroomtransformatoren op de stroomrail mogelijk. De installatie kan eenvoudig met een vingerdruk worden uitgevoerd - volledig zonder gebruik van gereedschap. Montagestiften: 40 mm, montagebeugel: 13 mm

Montagemateriaal - PACT-FAST-MNT-W13-L65 - 2276625

De transformatorsnelbevestiging maakt een bliksemsnelle montage van PACT-stroomtransformatoren op de stroomrail mogelijk. De installatie kan eenvoudig met een vingerdruk worden uitgevoerd - volledig zonder gebruik van gereedschap. Montagestiften: 65 mm, montagebeugel: 13 mm

Montagemateriaal - PACT-FAST-MNT-W16-L40 - 2276638

De transformatorsnelbevestiging maakt een bliksemsnelle montage van PACT-stroomtransformatoren op de stroomrail mogelijk. De installatie kan eenvoudig met een vingerdruk worden uitgevoerd - volledig zonder gebruik van gereedschap. Montagestiften: 40 mm, montagebeugel: 16 mm

Montagemateriaal - PACT-FAST-MNT-W16-L65 - 2276641

De transformatorsnelbevestiging maakt een bliksemsnelle montage van PACT-stroomtransformatoren op de stroomrail mogelijk. De installatie kan eenvoudig met een vingerdruk worden uitgevoerd - volledig zonder gebruik van gereedschap. Montagestiften: 65 mm, montagebeugel: 16 mm

Verbindingselement - PACT MCR-CB-42-13-36 - 2276366

Koperen huls voor het tot stand brengen van een geleidende verbinding bij een liggende montage van PACT Analog-stroomtransformatoren. De afmetingen van de koperen huls hangt af van de binnendiameter van de stroomtransformator

10 Treffers