FL SWITCH 3008T - Industrial Ethernet Switch
2891035

Managed Ethernet-switch met acht RJ45-poorten voor 10/100 Mbit/s en een bedrijfstemperatuur van -40 °C ... +75 °C

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

RJ45-poorten ondersteunen een overdrachtssnelheid van 10/100 Mbit/s
Lichtgeleiderkabelpoorten staan 100 Mbit/s toe
Varianten voor omgevingstemperaturen van -40 tot 75 °C en van -10 tot 60 °C
Veilig web- en SNMP-gebaseerd beheer
Omvangrijke, webondersteunde diagnose met configureerbare LED- en afstandsalarmcontacten
Veiligheidsopties bij de kabelververgrendeling
Unieke opruimingsfunctie verbergt niet-gebruikte configuratiepagina's, reduceert de complexiteit alsmede onderhouds- en inbedrijfstellingstijden
De herkenning van autonegotiation en autocrossing vereenvoudigt de installatie en opbouw