Ethernet-interface De FL SWITCH 1605 M12 is voorzien van vijf aan de voorzijde geplaatste Ethernet-poorten in M12-formaat, waarop uitsluitend CAT5 / CAT6-Ethernet-kabels met D-gepolariseerde M12-stiftconnectoren kunnen worden aangesloten. De overdrachtssnelheid bedraagt 10 Mbit/s of 100 Mbit/s Bovendien beschikt elke poort bij 100 Mbit/s over een autocrossing-functie: een onderscheid tussen de 1:1- resp. de crossover Ethernet-kabel is niet noodzakelijk. Switching-eigenschappen van de FL SWITCH 1605 M12 - Store and Forward: De switch leert zelfstandig de adressen van de eindapparatuur die via een poort zijn aangesloten door de doeladressen in de datatelegrammen te evalueren. Alleen pakketten met onbekende adressen, een bronadres van deze poort of een multi-/broadcast-adres in het doeladresveld worden via de betreffende poort doorgegeven. De switch kan maximaal 4096 adressen in de adrestabel opslaan met een aging time van 40 seconden. Dit is noodzakelijk, wanneer op één of meerdere poorten meer dan één eindapparaat is aangesloten. Zo kunnen meerdere zelfstandige subnetwerken op één switch worden aangesloten. - Multiadres-mogelijkheid: De switch leert zelfstandig de adressen van de eindapparatuur die via een poort zijn aangesloten door de doeladressen in de datatelegrammen te evalueren. Alleen pakketten met onbekende adressen, een bronadres van deze poort of een multi-/broadcast-adres in het doeladresveld worden via de betreffende poort doorgegeven. De switch kan maximaal 4096 adressen in de adrestabel opslaan met een aging time van 40 seconden. Dit is noodzakelijk, wanneer op één of meerdere poorten meer dan één eindapparaat is aangesloten. Zo kunnen meerdere zelfstandige subnetwerken op één switch worden aangesloten. - Quality of Service (QoS) Met behulp van de functie Quality of Service kan de switch PROFINET-verkeer voorrang verlenen. De switch herkent hierbij de QoS-prioriteit aan de hand van de Ethernet-pakketten en leidt deze pakketten dan met voorrang door.
FL SWITCH 1605 M12
-
Industrial Ethernet Switch
2700200
Unmanaged Switch 1600 serie, 5 M12-poorten 10/100 MBit/s, beschermklasse: IP65/IP66/IP67, omgevingstemperatuur (bedrijf): -40 °C ... 70 °C, voedingsspanningsbereik: 9 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance-Class A
Productdetails
Maatschets |
|
Breedte | 30 mm |
Hoogte | 200 mm |
diepte | 41 mm |
boorgatafstand | 186 mm |
Algemeen | LET OP: Zorg voor stoorimmuniteit! Realiseer de FE-aansluiting bij montage op een geleidende ondergrond via een bevestigingsschroef. Bij montage op een niet-geleidende ondergrond vindt de FE-aansluiting met de bevestigingsschroef via een kabelschoen plaats. |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
Kleur | antraciet |
materiaal bodemplaat | roestvaststaal (1.4301/1.4016) |
materiaal behuizing | PBT |
montagetechniek | Wandmontage |
Ethernet | |
Aansluitmethode | M12, afgeschermd |
Opmerking met betrekking tot de aansluiting | D-gepolariseerd |
overdrachtssnelheid | 10/100 MBit/s |
overdrachtsmedium | Twisted-Pair-aansluiting |
overdrachtslengte | 100 m (per segment) |
signaal-led's | Dataontvangst, link-status |
Aantal kanalen | 5 (M12-poorten) |
Producttype | switch |
Productfamilie | Unmanaged Switch 1600 |
bouwvorm | Stand-alone |
MTTF | 302,5 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 25 °C, arbeidscyclus 21% ) |
156,52 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 34,25% ) | |
40,43 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 55 °C, arbeidscyclus 100% ) | |
Basisfunctie | Unmanaged switch / autonegotiation, conform norm IEEE 802.3, store and forward switching mode, 4 prioriteitsklassen volgens IEEE 802.1p, PTCP-filter |
Isolatie-eigenschappen | |
Beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Overspanningscategorie | II |
vervuilingsgraad | 2 |
Switch-functies | |
Basisfunctie | Unmanaged switch / autonegotiation, conform norm IEEE 802.3, store and forward switching mode, 4 prioriteitsklassen volgens IEEE 802.1p, PTCP-filter |
PROFINET Conformance Class | Conformance-Class A |
status- en diagnose-led's | led's: US (voeding), telkens 2 led's per Ethernet-poort (link en activity) |
Andere functies | Autonegotiation |
Security-functies | |
Basisfunctie | Unmanaged switch / autonegotiation, conform norm IEEE 802.3, store and forward switching mode, 4 prioriteitsklassen volgens IEEE 802.1p, PTCP-filter |
stroomopname | 40 mA ... 80 mA (bij 24 V DC) |
lokale diagnose | US voedingsspanning US led groen |
X1...X5 Link-status led groen | |
X1...X5 Ontvangen/verzenden van telegrammen led groen | |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 0,96 W |
testafstand | 24 V-voeding/functionele aarde 500 V DC 1 min |
Ethernet-interface / alle andere potentiëlen 2,25 kV DC 1 min | |
overdrachtsmedium | Koper |
Voeding | |
voedingsspanning (DC) | 24 V DC (M12-connector) |
voedingsspanningsbereik | 9 V DC ... 32 V DC |
aansluiting voeding | via M12-connectoren |
rimpel | 3,6 Vtt |
stroomopname maximaal | 40 mA (+10 mA per poort) |
stroomopname typ. | 40 mA (bij US = 24 V DC) |
stroomopname | 40 mA ... 80 mA (bij 24 V DC) |
Aansluitmethode | M12, afgeschermd |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65 |
IP66 | |
IP67 | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
hoogtepositie | max. 2000 m (boven zeeniveau (werking)) |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
schok (bedrijf) | 30g (EN 60068-2-27) |
trillingen (bedrijf) | volgens IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
Luchtdruk (bedrijf) | 86 kPa ... 108 kPa (2000 m boven NAP) |
luchtdruk (opslag/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m boven zeeniveau) |
elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
conformiteit met EMC-richtlijnen | Controle van de stooremissie volgens EN 61000-6-3/IEC 61000-6-3 EN 61000-6-3 (stooremissie) Klasse B |
EN 55011 (stooremissie) Klasse B | |
EN 55022 (stooremissie) Klasse B | |
EN 61000-4-2 (ESD) Criterium B | |
IEC 61000-4-3 (elektromagnetische velden) Criterium A, 20 V/m | |
IEC 61000-4-3 (elektromagnetische velden) Criterium A, 10 V/m | |
EN 61000-4-4 Criterium B, 2,2 kV | |
EN 61000-4-5 (surge) criterium A, interfaces 1 kV | |
EN 61000-4-6 (storingen via voedingsleidingen) Criterium A, veldsterkte: 10 V/m | |
EN 60950-1 | |
stoorimmuniteit | EN 61000-6-2 |
Stooremissie | |
normen/bepalingen | EN 61000-6-4 |
Functionaliteit | |
Basisfunctie | Unmanaged switch / autonegotiation, conform norm IEEE 802.3, store and forward switching mode, 4 prioriteitsklassen volgens IEEE 802.1p, PTCP-filter |
statusindicatie | led's: US (voeding), telkens 2 led's per Ethernet-poort (link en activity) |
Artikelnummer | 2700200 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DNN114 |
Productcode | DNN114 |
GTIN | 4046356499781 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 266,2 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 220 g |
Douanetariefnummer | 85176200 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170402 |
ECLASS-15.0 | 19170402 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 47848e5f-3738-4420-8dd5-3bdd7beddecf |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 20,37 kg CO2e |
Compatibele producten
-
NBC-M12MSD/.../... - Netwerkkabel 1408713
-
NBC-M12MSD-M12MSD/.../... - Netwerkkabel 1408706
-
NBC-M12MSD-M12MRD/.../... - Netwerkkabel 1408700
-
NBC-M12MSD-R4AC/.../... - Netwerkkabel 1408712
-
CUC-BH-M12D1PBK-A/R4BE - Schakelkastdoorvoer 1414397
-
SACC-M12MSD-4QO SH PN - Dataconnector 1411068
-
SACC-M12MRD-4Q SH - Dataconnector 1553624
-
SAC-5P-M12FR/.../... - Sensor-/actorkabel 1697124
-
SAC-5PY-F/M-F VP SH - Y-verdelers 1419933
-
SACC-M12MS-5PL M - Connector 1424649
-
SACC-M12MR-5PL M - Connector 1424651
-
PROT-M12 - Borgschroef 1680539
-
ZBF 8:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0808781
Uw voordelen
Robuuste IP67-behuizing
Eenvoudige wandmontage
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem