NBC-M12MSD-R4AC/.../... - Netwerkkabel
1408712

Netwerkkabel, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-polig, PUR halogeenvrij, variabel kabeltype, waterblauw RAL 5021, afgeschermd (Advanced Shielding Technology), connector recht M12, polarisatie: D / IP67, op connector recht RJ45 / IP20, kabellengte: Vrije invoer (0,2 m ... 100,0 m)

Productdetails