BC 71,6 DKL S KMGY WOP
-
Beschermkap
2695824
DIN-railbehuizing voor toepassing in installatieverdelers volgens DIN 43880, Draaideksel, verzegelbaar, breedte: 71,6 mm, hoogte: 45 mm, diepte: 8 mm, kleur: lichtgrijs (vergelijkbaar RAL 7035)
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
| Producttype | Afdekking |
| Behuizingstype | DIN-railbehuizing voor toepassing in installatieverdelers volgens DIN 43880 |
| Behuizingsserie | BC |
| Productfamilie | BC 71,6.. |
| Aantal (Aansluitopeningen) | 0 |
| Ventilatieopening aanwezig | nee |
| Breedte | 71,6 mm |
| Hoogte | 45 mm |
| diepte | 8 mm |
| Deeleenheid | 4 TE |
| Kleur (Beschermkap) | lichtgrijs (RAL 7035) |
| materiaal | PC |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| Oppervlakte-toestand | onbehandeld |
| Trillingstest | |
| testspecificatie | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| frequentie | 10 - 150 - 10 Hz |
| sweep-snelheid | 1 octaaf/min. |
| amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Versnelling | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| testduur per as | 2,5 h |
| testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
| Gloeidraadtest | |
| testspecificatie | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| temperatuur | 850 °C |
| inwerkingsduur | 30 s |
| mechanische bestendigheid/valtrommel | |
| testspecificatie | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
| valhoogte | 50 cm |
| frequentie | 50 |
| Schokken | |
| testspecificatie | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| schokvorm | halfsinus |
| Versnelling | 15g |
| schokduur | 11 ms |
| Aantal schokken per richting | 3 |
| testrichtingen | X-, Y- en Z-as (pos. en neg.) |
| beschermklasse (IP-code) | |
| testspecificatie | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Omgevingsomstandigheden | |
| Max. te bereiken IP-code | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 105 °C (afhankelijk van de warmtedissipatie) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) | 95 % |
| Type printplaatbevestiging | vergrendeling |
| montagetechniek | zwenkbaar en verzegelbaar |
| verpakkingsmethode | kartonverpakking |
| Artikelnummer | 2695824 |
| Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 100 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | ACHBAB |
| Productcode | ACHBAB |
| GTIN | 4046356478373 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 10,99 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 9,82 g |
| Douanetariefnummer | 84879090 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190603 |
| ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
BC 71,6 OT U22 HS 4B 45 KMGY - Bovenste behuizingsdeel 1754307
-
BC 71,6 OT U11 BK VPE160 - Bovenste behuizingsdeel 1006942
-
BC 71,6 OT 2101 KMGY - Bovenste behuizingsdeel 1016754
-
BC 71,6 OT 1010 KMGY MOQ100 - Bovenste behuizingsdeel 1136628
-
BC 71,6 OT U22 WH - Bovenste behuizingsdeel 1181628
-
BC 71,6 OT 0121 KMGY MOQ100 - Bovenste behuizingsdeel 1226471
-
BC 71,6 OT 0121 KMGY - Bovenste behuizingsdeel 2202302
-
BC 71,6 OT U11 BK - Bovenste behuizingsdeel 2202539
-
BC 71,6 OT U22 BK - Bovenste behuizingsdeel 2202988
-
BC 71,6 OT U11 KMGY - Bovenste behuizingsdeel 2896050
-
BC 71,6 OT U22 KMGY - Bovenste behuizingsdeel 2896063
-
HS LC-V-D3/ R2XC1-5,08 - Lichtgeleider 2202311
-
HS LC-V-D3/ R3XC1-5,08 - Lichtgeleider 2202312
-
BC 71,6 UT HBUS FS BK VPE160 - Onderste behuizingsdeel 1006950
-
BC 71,6 UT HBUS KMGY - Onderste behuizingsdeel 1227344
-
BC 71,6 UT HBUS FS BU VPE160 - Onderste behuizingsdeel 1738320
-
BC 71,6 UT HBUS BK - Onderste behuizingsdeel 2896267
-
HBUS8 71,6-8P-1S BK - Montagerail-busconnector 1249065
-
HBUS 71,6-16P-1S BK - Montagerail-busconnector 2896296
-
HBUS8-B SET BK - Afdekkap 1252176
-
HBUS-B SET BK - Afdekkap 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Pin header 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - Pin header 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/9-3IS-2,54 - Pin header 1252178
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - Pin header 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Verhoogde rand 2896998
-
BC 71,6 PLATE KMGY - Inlegplaat 2201313
-
BC 17,6 HS 90 AL - Koellichaam 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - Koellichaam 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - Koellichaam 1754304
-
BC 53,6 HS 90 AL - Koellichaam 1754315
-
BC 53,6 HS 45 AL - Koellichaam 1754311
-
SHS M2,5X6 TX8 - Schroevenset 1756991
Uw voordelen
Op elkaar afgestemd behuizings- en aansluitsysteem voor een snellere ontwikkeling van apparaten
Specifieke onlineconfiguratie voor talrijke toepassingen in de gebouwenautomatisering
Gevarieerde aansluittechniek
Te monteren op montagerails of aan de wand
Optioneel met op montagerail te monteren busconnectoren alsmede vermogensverbindingssysteem
Montage zonder gereedschap
Leverbaar in bouwbreedten van 1 ... 9 deeleenheden (17,8 mm ... 161,6 mm)
Normconform volgens DIN EN 43880
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem