Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PSM-SET-B-FOC/4-HCS/PN - Glasvezelconnector
2313782

Glasvezelconnector, beschermklasse: IP20, aantal polen: 4, MM, materiaal: Kunststof, kabelaansluiting: recht

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails








Compatibele producten




Uw voordelen

Geschikt voor een eenvoudige en snelle veldconfectionering of reparatie
Flexibel in het gebruik dankzij herbruikbare connector
Uitstekende overdrachtseigenschappen
Ideaal voor PCF-gradiëntindexvezels (GI)
Robuuste bouwvorm dankzij B-FOC connectorbeeld
Zonder plakken en polijsten