ME PLC 40 CT20 GY7035 VPE1 - Frontaansluitmoduul
2202052

Houder voor aansluittechniek, compleet gemonteerd met FKCN 2x 10-polig, eindplaat en ontgrendelingshendel, incl. inlegplaat, passende basiselementen: 1x CCDN 2,5/10-G1 P26 THR (1734355)

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails








Compatibele producten




Uw voordelen

Montage zonder gereedschap
Beschikbaar in de bouwbreedte 40 mm
Brandbaarheidsklasse V0 volgens UL 94
Gevarieerde aansluittechniek
Monteerbaar op montagerails
Optioneel met op montagerail te monteren busconnectoren alsmede vermogensverbindingssysteem