HSC-LR 3U KIT 2003 - Vergrendeling
2201797

Montagerailbehuizing, 3U, Lock-and-release-systeem, breedte: 16,1 mm, hoogte: 45,95 mm, diepte: 8,8 mm, kleur: oranje (vergelijkbaar RAL 2003)

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails








Compatibele producten




Uw voordelen

Eenvoudige montage zonder gereedschap
Gekleurde lock-and-release-vergrendeling voor intuïtieve bediening
Kunststof conform UL94 V0: voor hoge eisen aan de brandbaarheid