HC-B 24-TMB-100/O1STM32S-EEE
-
Behuizing
1460374
HEAVYCON ADVANCE-wartelbehuizing B24, met bajonetvergrendeling (binnenzeskant) van roestvaststaal, zeewaterbestendig aluminium, hoogte: 100 mm, met schroefdraad 1 x M32, zijdelingse kabelaansluiting, zonder oppervlakte; geleidende afdichting (EMC-eigenschappen)
Productdetails
| Algemeen | voor contactblokken HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M |
| Producttype | Behuizingen met bajonetvergrendeling |
| Behuizingstype | Wartelbehuizing |
| toepassing | offshore/EMC |
| bouwvorm | B24 |
| Aantal kabelAansluitingen | 1 |
| schroefmethode | 1x M32 |
| bevestigingsschroeven | M6 |
| Afgeschermd | ja |
| kabeluitgang | zijdelings |
| Pg-wartel | zonder |
| Maatschets |
|
| Breedte | 57 mm |
| Hoogte | 100 mm |
| lengte | 152 mm |
| materiaal afdichting | NBR, geleidend |
| materiaal behuizing | spuitgietaluminium, zeewaterbestendig |
| materiaal behuizingsoppervlak | zonder coating |
| materiaal vergrendelingsbeugel | roestvaststaal |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP66 |
| IP67 | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 125 °C |
| Mechanische gegevens | |
| schroefmethode | 1x M32 |
| type vergrendeling | Schroef |
| Montage-instructie | Om een optimale afschermende werking te bereiken, dient een eventueel op de schakelkastwand aangebrachte isolerende poedercoating in de buurt van de profielafdichting te worden verwijderd. |
| bevestigingsschroeven | M6 |
| Artikelnummer | 1460374 |
| Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | AF7AAA |
| Productcode | AF7AAA |
| GTIN | 4046356592734 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 475,4 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 475,4 g |
| Douanetariefnummer | 85389099 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
HC-B-BF-SET - Aanbouwflens 1604654
-
HC-B 24-TMS-SD-IP66 - Beschermdeksel 1411520
-
G-INS-M32-M68N-PNES-GY - Kabelwartel 1411127
-
G-INS-M32-M68N-PNES-BK - Kabelwartel 1411136
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Kabelwartel 1411166
-
HC-M-KV-M32(19-27) - Kabelwartel 1646010
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Kabelwartel 1411191
-
HC-M-KV-Z-M32 - Kabelwartel 1646162
-
HC-M-KV-T-M32 - Kabelwartel 1646201
-
REDUC-M-KV-M32/M25 - Verloopadapter 1647637
-
ENLAR-M-KV-M32/M40 - Uitbreidingsadapter 1647682
-
HC-M-BS-M32 - Borgschroef 1645862
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - Schroevendraaierbit 1208911
-
SF-M BH - Schroevendraaier 1212070
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem