SACC-E-M8FS-5CON-M10/0,5 DN - Apparaatconnector voorwand
1424233

Apparaatconnector voorwand, DeviceNet™, 5-polig, bus, recht, M8, afzonderlijke litzendraden, kabellengte: 0,5 m, 0,25 mm2, PVC-litzendraad

Productdetails









Compatibele producten


Uw voordelen

voorgeconfectioneerd met litzendraden voor directe toepassing
klantspecifieke confectioneringen en kabellengten leverbaar
aan litzendraadzijde gegoten voor optimale dichtheid