HC-STA-B16-SLWSC-2SSM32-ELC-AL
-
Behuizing
1412866
Sokkelbehuizing B16, met lengtebeugel, materiaal: spuitgietaluminium, zeewaterbestendig, materiaal beschermkap: PC, kabelaansluitingen: 2, zijdelings, 2x M32, hoogte: 68 mm, kabelwartel: zonder, beschermdeksel: ja, Standaard
Productdetails
| Algemeen | voor contactblokken HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K |
| Algemeen | ook als geëpoxeerde of gekleurde variant verkrijgbaar 1372617 HC-STA-B16-SLWSC-2SSM32-EL/.../... |
| Producttype | Behuizingen met beugelvergrendeling |
| Behuizingstype | Sokkelbehuizing |
| toepassing | Standaard |
| bouwvorm | B16 |
| Aantal kabelAansluitingen | 2 |
| schroefmethode | 2x M32 |
| Beschermdeksel | ja |
| kabeluitgang | zijdelings |
| Pg-wartel | zonder |
| Maatschets |
|
| Breedte | 57 mm |
| Hoogte | 68 mm |
| lengte | 117,5 mm |
| printgatdiameter | 5,5 mm |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 (Vergrendeling) |
| V0 (Beschermdeksel) | |
| materiaal afdichting | NBR, geleidend |
| materiaal behuizing | spuitgietaluminium, zeewaterbestendig |
| materiaal behuizingsoppervlak | zonder coating |
| materiaal beschermkap | PC |
| materiaal vergrendelingsbeugel | PA |
| Mechanische gegevens | |
| schroefmethode | 2x M32 |
| type vergrendeling | beugels |
| Aanhaalmoment | 2 Nm ... 3 Nm (voor M5-bevestigingsschroeven van de sokkelbehuizing) |
| Montage-instructie | Eén opening is afgesloten met een kunststof blindstop en kan met behulp van een schroevendraaier worden geopend. |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP66 (met vergrendelde beschermkap) |
| IP67 (in gemonteerde toestand) | |
| slagvastheid | IK08 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 125 °C |
| Artikelnummer | 1412866 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | AF7APB |
| Productcode | AF7APB |
| GTIN | 4055626061153 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 329,3 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 327 g |
| Douanetariefnummer | 85389099 |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
| EF3.0 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 5,797 kg CO2e |
Compatibele producten
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Kabelwartel 1411166
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Kabelwartel 1411191
-
HC-B16-BC-HI-PLBK - Beschermdeksel 1407694
-
HC-B16-SP-CBK - Profielafdichting 1411480
-
HC-STA-B16-SL-PLBK - Behuizingsbeugel 1412284
-
HC-STA-B16-DC-PL - Beschermdeksel 1421102
-
WP-G HF IP66 M32 BK - Beschermslangwartel 3240900
-
WP-G HF IP69K M32 BK - Beschermslangwartel 3240886
-
WP-GA HF IP66 M32 BK - Beschermslangwartel 3240928
-
WP-GA HF IP69K M32 BK - Beschermslangwartel 3240914
-
WP-GR HF IP66 M32 BK - Beschermslangwartel 3240956
-
WP-GR HF IP69K M32 BK - Beschermslangwartel 3240942
-
WP-G PP HF M32 - Beschermslangwartel 3241000
-
WP-GT PP HF M32 - Beschermslangwartel 3241014
-
WP-G BRASS IP40 M32 - Beschermslangwartel 3241049
-
WP-GT BRASS M32 - Beschermslangwartel 3241035
-
WP-G BRASS IP65 M32 - Beschermslangwartel 3241063
Uw voordelen
Goede afscherming bij elektromagnetische storingen
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem