Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

IP67-switches Ontdek de robuuste en betrouwbare IP67-switches van Phoenix Contact. Er zijn zowel Managed IP67-Switches als Unmanaged IP67-Switches beschikbaar om uw netwerkdeelnemers rechtstreeks in het veld te verbinden. Dankzij de hoge beschermklasse IP65/66/67 en de hoge temperatuurbestendigheid bieden de robuuste switches een hoge mate van betrouwbaarheid, zelfs in veeleisende omgevingen.

Managed Switch FL SWITCH 2608 in de robuuste metalen behuizing
IP67-switch op een aluminium profiel gemonteerd

De smalste IP67-switch is slechts 30 mm breed

Compact, robuust en vrijwel overal toe te passen

IP67-switches van Phoenix Contact worden gekenmerkt door een bijzonder hoge flexibiliteit in de keuze van montagelocatie: op een metalen profiel direct op de machine of aan een wand. ​Door de bevestiging​ door middel van twee M6-schroeven ​kunnen de switches​ bijv. direct op de constructieprofielen van de machines worden gemonteerd. De bewerkelijke en tijdrovende productie en montage van montageplaten zijn daarmee overbodig geworden.
Dankzij het brede temperatuurbereik van -40 tot +70/+75 °C kunnen de robuuste switches ook in ongunstige omgevingsomstandigheden worden gebruikt.
De 1605 Unmanaged IP67-Switch is ook bijzonder slank met een bouwbreedte van slechts 30 mm.

IP67-switch met connectoren met zowel een M12 Push-Pull-snelvergrendeling als een klassieke M12-schroefaansluiting

Innovatieve M12 Push-Pull-snelvergrendeling en klassieke M12-schroefaansluiting in één poort gecombineerd

Flexibele M12-aansluittechniek

De flexibele M12-aansluitingen van de IP67-switches maken zowel het gebruik van een klassieke M12-connector met schroefaansluiting mogelijk als de innovatieve M12-Push-Pull-snelvergrendeling van Phoenix Contact. Daarmee kunt u de switches naar keuze in bestaande applicaties met reeds aanwezige M12-kabels integreren of in nieuwe applicaties profiteren van de eenvoudige en snelle montage van de M12-Push-Pull-snelvergrendeling. Het vergrendelingssysteem dat zonder gereedschap te bedienen is, biedt aanzienlijke voordelen bij de installatie met weinig ruimte of als de contrasteker moeilijk te herkennen is.

De polarisatie van de M12-aansluitingen voldoet daarbij aan gebruikelijke standaarden. Zo zijn de Ethernet-poorten in D-polarisatie (Fast Ethernet) of X-polarisatie (Gbit) beschikbaar en de voeding in A-polarisatie of L-polarisatie (PROFINET-varianten).

Drie FL SWITCHES 2600 zijn telkens via één voedingskabel met elkaar verbonden

Eenvoudig te realiseren voeding dankzij het redundante Power input/Power output-concept

Efficiënte voeding dankzij minimale bekabelingswerkzaamheden

Het redundante Power input/Power output-concept biedt zeer efficiënte voeding voor verschillende switches of I/O-stations met minimale bekabelingswerkzaamheden. Daardoor is het ook zonder problemen mogelijk om netwerken achteraf uit te breiden.

Unmanaged IP67-Switches 1600 en 1700


Met de Unmanaged IP67-Switches van de series 1600 en 1700 sluit u max. acht voor het Ethernet geschikte netwerkdeelnemers direct in het veld aan. De Plug-and-play-mogelijkheid maakt de installatie eenvoudig uitvoerbaar, zonder configuratiewerkzaamheden. Door de compacte constructie en robuuste bouwvorm zijn de Unmanaged IP67-Switches uit serie 1600 en 1700 ook geschikt voor mobiele toepassingen, zoals robotgereedschappen, transportsystemen of toepassingen in voertuigen​. Het brede ingangsspanningsbereik maakt gebruik mogelijk in voertuigen met 12, 24 of 48 V DC boordbekabeling. De switches zijn dankzij hun lage stroomopname ook zeer geschikt voor accuaangedreven toepassingen.

Kwaliteitscontrole in de productie met behulp van camera's

De FL SWITCH 1701-7POE is geoptimaliseerd voor Vision-toepassingen

PoE-variant voor gebruik in beeldverwerking

Beeldverwerkingstoepassingen zonder schakelkast in de productie besparen ruimte en vereenvoudigen de integratie in bestaande installatieconcepten. Hiervoor worden verschillende camera's en bijbehorende led-verlichtingssystemen rechtstreeks in het veld aangesloten op het Gbit-Ethernet-netwerk.

De FL SWITCH 1701-7POE maakt de gedecentraliseerde aansluiting van camera's en veldapparaten via Power-over-Ethernet (PoE) mogelijk en is geoptimaliseerd voor industriële beeldverwerkingstoepassingen. Het heeft zeven PoE-poorten en een uplink-poort in Gbit-bandbreedte. Dankzij de interne bufferopslag kan de switch het grote datavolume van meerdere camera's met hoge resolutie en ook hoge gegevensbelastingen aan. Jumbo frames worden ook verwerkt. Het apparaat wordt aangesloten via een standaard voedingsspanning van 24 V DC - er zijn geen speciale PoE-netvoedingen nodig.

Overzicht FL SWITCH 1600 en 1700

FL SWITCH 1605
FL SWITCH 1608
FL SWITCH 1708
FL SWITCH 1701-7 PoE
FL SWITCH 1605

FL SWITCH 1608

FL SWITCH 1708

FL SWITCH 1701-7 PoE

Overdrachtssnelheid 10 / 100 Mbit/s 10 / 100 Mbit/s 10 / 100 / 1000 Mbit/s 10 / 100 / 1000 Mbit/s
Voeding 9 V DC ... 32 V DC 9 V DC ... 57 V DC 9 V DC ... 57 V DC 18,7 V DC ... 30,5 V DC
Temperatuurbereik -40 °C ... +70 °C -40 °C ... +75 °C -40 °C ... +75 °C -40 °C ... +50 °C
Beschermklasse IP65 / IP66 / IP67 IP65 / IP66 / IP67 IP65 / IP66 / IP67 IP65 / IP66 / IP67
Bijzonderheden Quality-of-Service (QoS), PTCP-filter​s voor PROFINET Quality-of-Service (QoS), protocolprioritering Quality-of-Service (QoS), protocolprioritering Power-over-Ethernet, Quality of Service (QoS), protocolprioritering, groot protocolgeheugen
Toelatingen CE, UL CE, UL CE, UL CE
Power-over-Ethernet Nee Nee Nee 7 PoE-poorten, 150 W
Spanning doorsturen
Naar het product Naar het product Naar het product Naar het product

Managed IP67-Switches 2600 en 2700


De Managed Switches 2600 en 2700 maken een decentrale opbouw van uw Ethernet-netwerken mogelijk dankzij de hoge beschermklasse in IP65/66/67, robuuste M12-aansluittechniek en grote functieomvang. U integreert verdeelde sensoren, actoren, camera's of I/O-stations in het netwerk onafhankelijk van de omgevingsomstandigheden direct in het veld.

FL SWITCH 2600 met verborgen SD-kaartslot en modusknop

Eenvoudige configuratie via modusknop en SD-kaart

Veelzijdige configuratieopties voor de inbedrijfstelling van uw netwerk

De configuratiemogelijkheden van de FL SWITCH 2000-productfamilie treft u ook in de IP67-varianten 2600 en 2700 aan. Zo kunt u de switches eenvoudig via een modusknop op het apparaat of een microSD-kaart configureren. Bovendien zijn natuurlijk ook alle configuratiemogelijkheden via Ethernet beschikbaar, zoals web based management, CLI, SNMP en PROFINET-device.

Overzicht FL SWITCH 2600 en 2700

FL SWITCH 2600 en 2700
FL SWITCH 2600 en 2700

Overdrachtssnelheid 10 / 100 Mbit/s (FL SWITCH 2600) resp. 10 / 100 / 1000 Mbit/s (FL SWITCH 2700)
Jumbo frames Alleen in de FL SWITCH 2700-varianten
Alarmcontact Nee
Temperatuurbereik -40 °C ... +70 °C
Voeding 9 V DC ... 57 V DC
Filterfuncties Quality of Service, Class of Service, DiffServ / DSCP, VLAN, Multicast / IGMP Snooping
Redundantie RSTP, MRP-Manager, MRP-Client, FRD, LACP, Large Tree Support, Extended-Ring-redundantie 15 ms
Managementfuncties Op rollen gebaseerd User Management, web based management, ACD, DHCP-server, CLI
Diagnosefuncties LLDP, Port Configuration, Statistics and Utilization, SNMPv1 / v2 / v3, SNMP-Traps, syslog
Tijdsynchronisatie Simple Network Time Protocol (SNTP)
Security MAC-based Port Security, RADIUS Authentication (IEEE 802.1X)
Automatiseringsprotocollen PROFINET Conformance Class B, PROFINET-Device, EtherNet/IP™, Extend Multicast-filtering
Naar de productlijst

Frequently Asked Questions (FAQ)


Pictogram vraag en antwoord
Pictogram vraag en antwoord
Pictogram vraag en antwoord
Pictogram vraag en antwoord

De IP-beschermklasse geeft aan in welke mate een apparaat is beschermd tegen het binnendringen van stof en water. Het eerste getal geeft de stofbestendigheid aan en het tweede getal de waterbestendigheid. IP67 betekent dat een product volledig stofdicht is en tot 30 minuten in zoet water tot 1 meter diep kan worden ondergedompeld zonder beschadigd te raken.

Pictogram vraag en antwoord

Ethernet-switches verbinden de verschillende netwerkdeelnemers in op Ethernet gebaseerde netwerken met elkaar. Er moet een fundamenteel onderscheid worden gemaakt tussen twee soorten Ethernet-switches: Unmanaged Switches en Managed Switches. In tegenstelling tot Unmanaged Switches zijn Managed Switches configureerbaar en bieden ze veel opties voor apparaatconfiguratie en -diagnose. Unmanaged Switches kunnen daarentegen niet worden geconfigureerd en zijn daarom over het algemeen goedkoper en kunnen zonder kennis van netwerktechniek worden gebruikt.

Pictogram vraag en antwoord

  • De beschermklasse IP65 geeft aan dat een product volledig stofdicht is en bescherming biedt tegen sterke waterstralen vanuit elke hoek.
  • De beschermklasse IP66 geeft aan dat een product volledig stofdicht is en bescherming biedt tegen sterke waterstralen vanuit elke hoek.
  • De beschermklasse IP67 geeft aan, dat een product volledig stofdicht is en tot 30 minuten lang bestand is tegen onderdompeling in water tot 1 meter diep zonder beschadigd te raken.
  • De beschermklasse IP68 geeft aan, dat een product volledig stofdicht is en bestand is tegen continue onderdompeling in water van meer dan 1 meter diep zonder beschadigd te raken. De exacte diepte en duur worden bepaald door de fabrikant.
  • De beschermklasse IP69K geeft aan dat een product volledig stofdicht is en ook bestand is tegen waterstralen onder hoge druk en met hoge temperatuur. Dit is vooral relevant in toepassingen met intensieve reinigingsprocessen, zoals voedingsmiddelenverwerking of de farmaceutische industrie.