FL SWITCH 1708
-
Industrial Ethernet Switch
1196228
Unmanaged Switch 1000 serie, 8 M12-poorten 10/100/1000 Mbit/s, beschermklasse: IP65/IP66/IP67, omgevingstemperatuur (bedrijf): -40 °C ... 75 °C, voedingsspanningsbereik: 9 V DC ... 57 V DC, Vergroot temperatuurbereik, Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA)
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
QoS-geprioriseerde meldingen (Quality of Service)
Ondersteuning van Jumbo Frames (framegrootte tot 9216 bytes/frame)
Lokale diagnose-indicatie met led's
Verbeterde prioritering van het dataverkeer voor automatiseringsprotocollen
PROFINET PTCP-filters voor betrouwbare communicatie in PROFINET-netwerken
PROFINET Conformance Class A voor realtime-gegevensuitwisseling
De herkenning van autonegotiation en autocrossing vereenvoudigt de installatie en opbouw