FL SWITCH 1608 - Industrial Ethernet Switch
1196227

Wordt voorbereid op de eisen van de CRA

Unmanaged Switch 1600 serie, 8 M12-poorten 10/100 Mbit/s, beschermklasse: IP65/IP66/IP67, omgevingstemperatuur (bedrijf): -40 °C ... 75 °C, voedingsspanningsbereik: 9 V DC ... 57 V DC, Vergroot temperatuurbereik, Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA)

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

QoS-geprioriseerde meldingen (Quality of Service)
Lokale diagnose-indicatie met led's
Verbeterde prioritering van het dataverkeer voor automatiseringsprotocollen
PROFINET PTCP-filters voor betrouwbare communicatie in PROFINET-netwerken
PROFINET Conformance Class A voor realtime-gegevensuitwisseling
De herkenning van autonegotiation en autocrossing vereenvoudigt de installatie en opbouw