Om standaard zekeringsautomaten magnetisch en daardoor snel in werking te kunnen stellen, moeten voedingen in staat zijn om kortstondig een veelvoud van de nominale stroom te leveren.
De QUINT POWER-voeding stelt, dankzij de SFB Technology (Selective Fuse Breaking), max. de 6-voudige nominale stroom op betrouwbare en snelle wijze in werking gedurende 15 ms en ook de standaard zekeringsautomaat. Kortgesloten stroomcircuits worden selectief afgeschakeld, de gevolgen van de kortsluiting worden begrensd en belangrijke installatiedelen blijven in bedrijf.
Primair geschakelde voeding QUINT POWER met instelbare uitgangskarakteristiek, SFB-technologie (Selective Fuse Breaking) en NFC-interface, ingang: 3-fase, uitgang: 24 V DC / 5 A