PSR-SPP- 24DC/RSM4/4X1
-
Veiligheidsmodule
2981541
2-kanaals toerental- en stilstandcontrole module tot SIL 3 of cat. 4, PL e volgens EN ISO 13849, 4 maakcontacten, geschikt voor de aansluiting van incrementele encoders en initiatoren, breedte: 45 mm, steekbare push-in-klem
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Producttype | veiligheidsrelais |
| toepassing | Toerentalbewaker |
| stilstandcontrole | |
| Aansturing | 2-kanaals |
| Levensduur mechanisch | > 50x 106 schakelingen |
| relaistype | Elektromechanisch relais met geforceerde contacten volgens IEC/EN 61810-3 |
| Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen tussen de stroomcircuits | |
| overspanningscategorie | II |
| vervuilingsgraad | 2 |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 2,4 W |
| nominale bedrijfssituatie | 100 % ED |
| interfaces | encoder |
| initiatoraansluiting | |
| lucht- en kruipwegen tussen de stroomcircuits | |
| Nominale isolatiespanning | 250 V |
| Impulsspanningsbestendigheid / Isolatie | 4 kV / basisisolatie (veilige scheiding, verhoogde isolatie en 6 kV tussen ingangscircuit en vrijgavecircuits) |
| Algemeen | |
| Nominale ingangsspanning UN | 24 V DC |
| ingangsspanningsbereik heeft betrekking op UN | 0,85 ... 1,1 |
| typische ingangsstroom bij UN | 100 mA |
| spanning bij ingangs-, start- en retourmeldcircuit | ca. 24 V DC |
| aanspreektijd typ. | 15 ms |
| afvaltijd typ. | 12 ms |
| Hersteltijd | 1 s |
| beveiligingsschakeling | overspanningsbeveiliging; suppressordiode |
| Grensfrequentie | 2 kHz (IN1, IN2) |
| 400 kHz (RJ45) | |
| statusindicatie | Led (groen) |
| Type contactswitch | 4 vrijgavecircuits |
| Contactmateriaal | AgNi10, + 5 µm Au |
| Schakelspanning maximaal | 250 V AC/DC (bij beschadigde goudlaag) |
| 60 V AC/DC (bij aanwezige goudlaag) | |
| schakelspanning minimaal | 100 mV AC/DC |
| Continue grensstroom | 5 A |
| 100 mA (melduitgangen) | |
| inschakelstroom maximaal | 6 A |
| min. inschakelstroom | 1 mA |
| kwadr. totale stroom | 42,25 A2 (ITH2 = I12 + I22 + I32 + I42) |
| Afschakelvermogen (ohmse belasting) maximaal | 67 W (24 V DC, τ = 0 ms) |
| 36 W (48 V DC, τ = 0 ms) | |
| 43 MW (110 V DC, τ = 0 ms) | |
| 68 MW (220 V DC, τ = 0 ms) | |
| schakelvermogen minimaal | 1 mW |
| schakelvermogen (3600/h schakelingen) | 2 A (24 V (DC13)) |
| 3 A (230 V (AC15)) | |
| uitgangszekering | 6 A gL |
| frequentie/melden | |
| Aantal uitgangen | 4 |
| Aansluittechniek | |
| steekbaar | ja |
| Aderaansluiting | |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (alleen in combinatie met CRIMPFOX 6) |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (alleen in combinatie met CRIMPFOX 6) |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
| Striplengte | 8 mm |
| Breedte | 45 mm |
| Hoogte | 112 mm |
| diepte | 114,5 mm |
| Kleur | geel |
| materiaal behuizing | PA |
| Veiligheidstechnische gegevens | |
| stop-categorie | 0 |
| Veiligheidstechnische gegevens: EN ISO 13849 | |
| Categorie | 4 |
| Performance Level (PL) | e |
| Veiligheidstechnische gegevens: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Veiligheidstechnische gegevens: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Veiligheidstechnische gegevens: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| min. beschermklasse inbouwpositie | IP54 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 55 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Inzethoogte | max. 2000 m (via NN) |
| Max. toel. luchtvochtigheid (opslag/transport) | 75 % (gemiddeld, 85 % incidenteel, geen condens) |
| max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | 75 % (gemiddeld, 85 % incidenteel, geen condens) |
| lucht- en kruipwegen tussen de stroomcircuits | |
| normen / bepalingen | DIN EN 60664-1 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Montage-instructie | samenbouw zonder tussenafstand |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Artikelnummer | 2981541 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DNA242 |
| Productcode | DNA242 |
| GTIN | 4017918996833 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 363,6 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 363,069 g |
| Douanetariefnummer | 90328900 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371811 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001448 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
CABLE-25/8/250/RSM/E-SIMO611D - Adapterkabel 2901746
-
CABLE-15/8/250/RSM/INDEL - Adapterkabel 2902338
-
CABLE- 9/8/250/RSM/ELAU - Adapterkabel 2902984
-
CABLE-15/8/100/RSM/BM - Adapterkabel 2904108
-
CABLE-25/8/250/RSM/SIMO611D - Adapterkabel 2981583
-
CABLE-25/8/250/RSM/ARADEX - Adapterkabel 2981596
-
CABLE-15/8/250/RSM/SIMO611D - Adapterkabel 2981606
-
CABLE-15/8/250/RSM/MHD/G - Adapterkabel 2981619
-
CABLE-15/8/250/RSM/SIN800 - Adapterkabel 2981622
-
CABLE-15/8/250/RSM/FM-NC - Adapterkabel 2981635
-
CABLE-15/8/250/RSM/DKC - Adapterkabel 2981648
-
CABLE-15/8/250/RSM/AMK - Adapterkabel 2981651
-
CABLE-15/8/250/RSM/SEW-X15 - Adapterkabel 2981664
-
CABLE-15/8/250/RSM/PD - Adapterkabel 2981758
-
CABLE- 9/8/250/RSM/LENZE - Adapterkabel 2981826
-
CABLE-15/8/250/RSM/KINETIX - Adapterkabel 2986698
-
CABLE-15/8/250/RSM/IHDUNI-SP - Adapterkabel 2986973
-
CABLE-15/8/250/RSM/INDRADYN-2 - Adapterkabel 2986986
-
CABLE-20/8/250/RSM/FANUC - Adapterkabel 2986999
Uw voordelen
Eenvoudige configuratie via software (PSR-RSM4)
Tot SIL 3 volgens IEC 61508
Mogelijkheid voor het aansluiten van standaardsensoren
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem