CABLE-15/8/250/RSM/INDRADYN-2 - Adapterkabel
2986986

Kabeladapter voor PSR-toerentalbewaker (PSR-RSM4 en PSR-MM30), kabellengte: 2,5 m, voor besturing: Bosch Rexroth Indramat, type Indradrive - IndraDyn

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

Mogelijkheid voor aansluiting op de veilige toerentalbewakers PSR-RSM4 en PSR-MM30
Geschikt voor aansluiting op de aanwezige motor-feedbackinterface van een elektrische aandrijving
Besturingstype: REXROTH
D-SUB-aansluiting 15-polig
Lengte aansluitkabel naar toerentalbewaker: 2,5 m