Reservemes voor WIREFOX-D CX-6, stripafstand 2,7 + 8,3 mm
Stripgereedschap
Stripgereedschap van de WIREFOX-productfamilie overtuigt door de ergonomie en goede, nauwkeurige resultaten. De geharde messen met speciale geometrische vormgeving zorgen voor de hoogst mogelijke levensduur. Met het WIREFOX-stripgereedschap kunnen aders en kabels veilig, snel en schoon worden gestript. Overeenkomstige gereedschappen staan voor standaard- en speciale isolatiematerialen voor u klaar.
Reserve mes, voor QUICK WIREFOX 18
Reservemes voor WIREFOX-D CX-2, stripafstand 9,2 mm
Los mes
Striptang, min. doorsnede: 6 mm2, max. doorsnede: 16 mm2, gewicht 125 g, zwart
Reservepersbek voor WIREFOX 16
Stripgereedschap voor coaxkabels met Ø 2,5 ... 7,6 mm, 2-traps, stripafstand 12,0 mm
Reservemes voor WIREFOX-D CX-3, stripafstand 12,0 mm
Stripgereedschap, met lasercodering volgens klantspecificaties, voor kabels en aders (met name ook voor kortsluit- en aardsluitingsveilige kabels) van 1,5 - 6 mm2, zelfjusterend, striplengte to 18 mm, knipvermogen t/m 10 mm2 soepel / 1,5 mm2 massief, verwisselbaar stripmes
Striptang, voor platte kabels van 0,75 t/m 2,5 mm2 en tot een breedte van 15 mm, willekeurige striplengte
Uw voordelen
- Veelzijdig toepasbaar door eenvoudig verwisselbare mescassettes
- Moeiteloze en antislip-bediening dankzij ergonomisch gevormde handgreep
- Duurzaam door kwalitatief hoogwaardige componenten en materialen
- Alles uit één hand dankzij het omvangrijke productenprogramma
WIREFOX-stripgereedschap
Nauwkeurig en veilig strippen
Met het WIREFOX-stripgereedschap kunnen aders en kabels snel, nauwkeurig en betrouwbaar strippen. Ook voor speciale isolatiematerialen is het juiste gereedschap beschikbaar.
Striptang met vervangbare mescassettes
Messen eenvoudig verwisselen
De constructie van striptang maakt het eenvoudig verwisselen van mescassettes en daarmee ook het verwerken van speciale isolatiematerialen mogelijk.
WIREFOX-D-CX-stripgereedschap
Meertraps strippen
WIREFOX-D-CX-stripgereedschappen maken het meertraps strippen van data- en ronde kabels in één handeling mogelijk. Door de centrale fijnafstelling van het stripmes blijft de kabel vrij van beschadigingen.