Striptang voor kortsluitvaste aders, stripbereik: 1,5 tot 6 mm2, draadknipper tot 6 mm2, kabelstopper tot 18 mm2
Stripgereedschap
Stripgereedschap van de WIREFOX-productfamilie overtuigt door de ergonomie en goede, nauwkeurige resultaten. De geharde messen met speciale geometrische vormgeving zorgen voor de hoogst mogelijke levensduur. Met het WIREFOX-stripgereedschap kunnen aders en kabels veilig, snel en schoon worden gestript. Overeenkomstige gereedschappen staan voor standaard- en speciale isolatiematerialen voor u klaar.
Stripgereedschap, met lasercodering volgens klantspecificaties, voor kabels en aders van 0,02 - 10 mm2, zelfjusterend, striplengte tot 18 mm, knipvermogen t/m 10 mm2 soepel /1,5 mm2 massief, verwisselbaar stripmes
Stripgereedschap, voor gangbare solarkabels van 2,5, 4 en 6 mm2, met lengteaanslag van 15 mm, voor SUNCLIX veldstekers
Striptang, voor het ontmantelen van kabels voor kabeluitsparingen, kabelaftakkingen en schermaansluitingen Ø 8 mm ... 9 mm, isolatiedikte tot 1,2 mm, striplengte vanaf 20 mm
Los mes
Stripgereedschap, voor kabels en aders van 4 - 16 mm2, zelfjusterend, striplengte tot 18 mm, knipvermogen t/m 10 mm2 soepel /1,5 mm2 massief, verwisselbaar stripmes
Striptang, voor het ontmantelen van aders tot 5 mm, voor het strippen van aders tot 10 mm2, schaalverdeling voor het afmeten van de striplengte; VDE-getest. Verpakking: met houder voor verkoopdisplay (backcard)
Multifunctioneel stripgereedschap, voor het ontmantelen van aders van 8 tot 13 mm, voor het strippen van aders van 0,2 t/m 10 mm2, met volwaardige zijkniptang, VDE-getest 1000 V AC/1500 V DC
Stripgereedschap voor coaxkabels met Ø 2,5 ... 7,6 mm, 2-traps, stripafstand 6,0 mm
Stripgereedschap voor coaxkabels met Ø 2,5 ... 7,6 mm, 3-traps, stripafstand 6,0 en 6,0 mm
Uw voordelen
- Veelzijdig toepasbaar door eenvoudig verwisselbare mescassettes
- Moeiteloze en antislip-bediening dankzij ergonomisch gevormde handgreep
- Duurzaam door kwalitatief hoogwaardige componenten en materialen
- Alles uit één hand dankzij het omvangrijke productenprogramma
WIREFOX-stripgereedschap
Nauwkeurig en veilig strippen
Met het WIREFOX-stripgereedschap kunnen aders en kabels snel, nauwkeurig en betrouwbaar strippen. Ook voor speciale isolatiematerialen is het juiste gereedschap beschikbaar.
Striptang met vervangbare mescassettes
Messen eenvoudig verwisselen
De constructie van striptang maakt het eenvoudig verwisselen van mescassettes en daarmee ook het verwerken van speciale isolatiematerialen mogelijk.
WIREFOX-D-CX-stripgereedschap
Meertraps strippen
WIREFOX-D-CX-stripgereedschappen maken het meertraps strippen van data- en ronde kabels in één handeling mogelijk. Door de centrale fijnafstelling van het stripmes blijft de kabel vrij van beschadigingen.