Stripgereedschap, voor aders en kabels met een diameter van 0 tot 11 mm
Stripgereedschap
Stripgereedschap van de WIREFOX-productfamilie overtuigt door de ergonomie en goede, nauwkeurige resultaten. De geharde messen met speciale geometrische vormgeving zorgen voor de hoogst mogelijke levensduur. Met het WIREFOX-stripgereedschap kunnen aders en kabels veilig, snel en schoon worden gestript. Overeenkomstige gereedschappen staan voor standaard- en speciale isolatiematerialen voor u klaar.
Reservemes voor WIREFOX 2,5
Los mes
Reserveaanslag
Stripgereedschap voor coaxkabels met Ø 2,5 ... 7,6 mm, 3-traps, stripafstand 2,7 en 8,3 mm
Reservepersbek voor WIREFOX 4, WIREFOX 6SC en WIREFOX 10
Stripgereedschap, voor kabels en aders (met name ook voor kortsluit- en aardsluitingsveilige kabels) 1,5 - 6 mm2, zelfjusterend, striplengte tot 18 mm, knipvermogen t/m 10 mm2 soepel /1,5 mm2 massief, verwisselbaar stripmes
Striptang, voor platte AS-interface-kabels, willekeurige striplengte
Striptang, voor standaard isolatiemateriaal zoals PVC en PE, stripbereik: 4 t/m 16 mm2, draadknipper t/m 6 mm2 soepel resp. 4 mm2 massief
Stripgereedschap voor coaxkabels met Ø 2,5 ... 7,6 mm, 3-traps, stripafstand 3,5 en 7,5 mm
Uw voordelen
- Veelzijdig toepasbaar door eenvoudig verwisselbare mescassettes
- Moeiteloze en antislip-bediening dankzij ergonomisch gevormde handgreep
- Duurzaam door kwalitatief hoogwaardige componenten en materialen
- Alles uit één hand dankzij het omvangrijke productenprogramma
WIREFOX-stripgereedschap
Nauwkeurig en veilig strippen
Met het WIREFOX-stripgereedschap kunnen aders en kabels snel, nauwkeurig en betrouwbaar strippen. Ook voor speciale isolatiematerialen is het juiste gereedschap beschikbaar.
Striptang met vervangbare mescassettes
Messen eenvoudig verwisselen
De constructie van striptang maakt het eenvoudig verwisselen van mescassettes en daarmee ook het verwerken van speciale isolatiematerialen mogelijk.
WIREFOX-D-CX-stripgereedschap
Meertraps strippen
WIREFOX-D-CX-stripgereedschappen maken het meertraps strippen van data- en ronde kabels in één handeling mogelijk. Door de centrale fijnafstelling van het stripmes blijft de kabel vrij van beschadigingen.