Los mes voor WIREFOX 10, voor kabels en aders van 0,02 - 10 mm2
Stripgereedschap
Stripgereedschap van de WIREFOX-productfamilie overtuigt door de ergonomie en goede, nauwkeurige resultaten. De geharde messen met speciale geometrische vormgeving zorgen voor de hoogst mogelijke levensduur. Met het WIREFOX-stripgereedschap kunnen aders en kabels veilig, snel en schoon worden gestript. Overeenkomstige gereedschappen staan voor standaard- en speciale isolatiematerialen voor u klaar.
Stripgereedschap, voor kabels en aders van 0,02 - 10 mm2, zelfjusterend, striplengte tot 18 mm, knipvermogen t/m 10 mm2 soepel /1,5 mm2 massief, verwisselbaar stripmes
Los mes voor WIREFOX 4, voor kabels en aders (met name ook voor rubberen en siliconenisolaties) van 0,1 - 4 mm2
Stripgereedschap, voor het ontmantelen van kabels (met name ook glasvezelkabels) van Ø 4 - 16 mm
Stripgereedschap, voor het ontmantelen van kabels van Ø 8 - 28 mm
Los mes voor WIREFOX 16, voor kabels en aders van 4 - 16 mm2
Stripgereedschap, voor het ontmantelen van meeraderige signaal-, besturings- en glasvezelkabels met Ø 2,5 - 11 mm, isolatiedikte tot 1 mm
Stripgereedschap, voor kabels en aders met een aderdoorsnede van 0,08 tot 2,5 mm, zelfjusterend, striplengte instelbaar tot 15 mm, knipvermogen: t/m 6 mm2 soepel /1,5 mm2 massief
Stripgereedschap, voor het ontmantelen van installatiekabels met Ø 8 - 13 mm , bijv. NYM 3 x 1,5 mm2 t/m 5 x 2,5 mm2, strippen van individuele aders 0,2 mm2 - 4 mm2 , met uitschuifbaar mes en de mogelijkheid om de kabel in de lengte te snijden
Stripgereedschap, voor solarkabels van 2,5 - 6 mm2, striplengte 8,5 mm, voor MC3, MC4 en SOLARLOK-contacten
Uw voordelen
- Veelzijdig toepasbaar door eenvoudig verwisselbare mescassettes
- Moeiteloze en antislip-bediening dankzij ergonomisch gevormde handgreep
- Duurzaam door kwalitatief hoogwaardige componenten en materialen
- Alles uit één hand dankzij het omvangrijke productenprogramma
WIREFOX-stripgereedschap
Nauwkeurig en veilig strippen
Met het WIREFOX-stripgereedschap kunnen aders en kabels snel, nauwkeurig en betrouwbaar strippen. Ook voor speciale isolatiematerialen is het juiste gereedschap beschikbaar.
Striptang met vervangbare mescassettes
Messen eenvoudig verwisselen
De constructie van striptang maakt het eenvoudig verwisselen van mescassettes en daarmee ook het verwerken van speciale isolatiematerialen mogelijk.
WIREFOX-D-CX-stripgereedschap
Meertraps strippen
WIREFOX-D-CX-stripgereedschappen maken het meertraps strippen van data- en ronde kabels in één handeling mogelijk. Door de centrale fijnafstelling van het stripmes blijft de kabel vrij van beschadigingen.