Koppelrelais op de montagerail

Koppelrelais

Koppelrelais zijn een onmisbaar onderdeel van industriële automatisering, waar betrouwbaarheid, veiligheid en efficiëntie van groot belang zijn. Maak uw keuze uit ons uitgebreide programma aan solid-state-relais en elektromechanische relais, steekbaar of als complete module. Koppelrelais, koppelrelais met gedwongen contacten, zeer compacte relaismodulen en voor de Ex-omgeving geschikte relais dragen aanvullend bij aan een hoge beschikbaarheid van de installatie uw toepassing.

Relaismodulen met elkaar vergeleken Elektronische en elektromechanische koppelrelais: wereldwijd in gebruik voor uw toepassing

Het is niet altijd gemakkelijk om de juiste relais voor een toepassing te vinden. Met dit overzicht willen we u een beetje oriënteren. Criteria zoals aantal contacten, brugsysteem, functieomvang- en uitbreiding, toelatingen, certificering en fabrikantverklaringen, de mogelijkheid om belastingen te beveiligen en toepassing met betrouwbare feedback zorgen voor een eerste start. Vind de juiste relaismodulen voor uw toepassing in ons uitgebreide productassortiment.

Zeer compacte relaismodulen
Universeel industrieel relaissysteem
Zeer compacte relaismodulen

PLC-INTERFACE

Universeel industrieel relaissysteem

RIFLINE complete

Aansluittechniek Push-in, schroef Push-in
Aantal contacten Tot 2 wisselcontacten Tot 4 wisselcontacten
Brugsysteem Eindloze insteekbruggen FBST...-PLC... CLIPLINE complete FBS... steekbruggen
Functionaliteit Breed scala aan functies in een zeer compacte bouwvorm en industriespecifieke elektronicavarianten Standaardfuncties in verschillende bouwvormen met meerpolige relais
Toelating, certificering en fabrikantverklaringen UL en CSA incl. HazLoc, DNV, ATEX, IECEx, CCC, CCC Ex, EAC, EAC-Ex, KCs, Railway, CB Scheme UL, CSA, DNV, CCC, EAC, CB Scheme (Ex-toelatingen voor RIF-2)
Functie-uitbreiding Aansluiting op systeembekabeling en programmeerbaar logicarelaissysteem Aansluiting op systeembekabeling (RIF-1)
Optie om belastingen te beveiligen Steekbare smeltzekeringsadapter, geïntegreerde stroomonderbreker Steekbare smeltzekeringsadapter (RIF-0)
Toepassing met betrouwbare feedback Varianten met 2-polige relaismodulen met gedwongen contacten Consistent productprogramma met 2- en 4-polige relaismodulen met gedwongen contacten
Naar de productlijst Naar de productlijst

Nieuwe producten

PLC-INTERFACE met elektronische zekering op de DIN-rail
PLC-INTERFACE-invertermodule op DIN-rail

Relaismodule – schakelen en beveiligen

Zeer compacte elektronische zekering

PLC-INTERFACE biedt de innovatieve combinatie van relaisinterface en elektronische zekering (stroomonderbreker) op slechts 6,2 mm-bouwbreedte, voor meer ruimte in de schakelkast. De nominale stroom en het uitschakelgedrag kunnen afzonderlijk worden geconfigureerd via DIP-switches op het apparaat.

Belangrijkste kenmerken

  • Configureerbaar met DIP-switches
  • Elektronische zekering (stroomonderbreker) met fysieke scheiding via relais
  • Compatibel met PLC-INTERFACE-relaismodulen
  • Eenvoudige functie-uitbreiding in bestaande installaties
  • Ruimtebesparend op 6,2 mm bouwbreedte

Uw voordelen

  • Ruimtebesparende installatie in de schakelkast dankzij de combinatie van relaisinterface en elektronische zekering (stroomonderbreker) op 6,2 mm bouwbreedte
  • Minder bekabelingswerk dankzij uitgebreid toebehoren, overbruggingsmogelijkheden en systeembekabelingsoplossingen
  • Eenvoudige systeemintegratie en functie-uitbreiding van bestaande installaties dankzij compatibiliteit met PLC-INTERFACE-relaismodulen

Relaismodulen – Signalen inverteren

Compacte signaalinversie (PNP/NPN)

De invertermodule is een 6,2 mm brede oplossing voor het inverteren van PNP- naar NPN-signalen en omgekeerd. Met dit koppelingselement kunt u alle voordelen van het PLC-INTERFACE-relaissysteem benutten om verschillende schakelingstypes met Push-in- en schroefaansluittechniek te implementeren.

Belangrijkste kenmerken

  • Inverteer signalen van massa-schakelende NPN-transistoruitgangen naar plus-schakelende PNP-uitgangen, alsmede PNP- in NPN-schakelende signalen
  • Bouwbreedte: 6,2 mm
  • Push-in- of schroefaansluittechniek
  • Bedrijfstemperatuurbereik tot +60 °C
  • Maximale overdrachtsfrequentie 15 kHz
  • Overbruggingsmogelijkheden

Uw voordelen

  • Eenvoudige signaalinversie (PNP/NPN en omgekeerd) voor de DIN-rail
  • Ruimtebesparende schakelkastoplossing dankzij een compacte bouwbreedte van 6,2 mm
  • Flexibele aansluiting dankzij varianten met Push-in- en schroefaansluittechniek
  • Systeemcompatibiliteit dankzij het PLC-INTERFACE-relaissysteem met overbruggings- en markeringsmogelijkheden. Zeer compacte relaismodulen zijn bestanddeel van het COMPLETE line-systeem