Steekbaar industrieel relais met vermogenscontacten, 4 wisselcontacten, testknop, mechanische schakelstandindicatie, polariteit: bipolair, ingangsspanning: 24 V DC
Afzonderlijke relais en toebehoren
Met onze insteekbare afzonderlijke relais en uitgebreid toebehoren blijft u altijd flexibel. Eenvoudige en snelle vervanging van relais zorgt voor een hoge beschikbaarheid van de installatie in uw toepassing. Van geschikt markeringsmateriaal en potentiaalverdeelsystemen tot multifunctionele tijdmodules bieden wij een breed scala aan toebehoren voor uw relaissysteem.
Steekbaar miniatuurvermogensrelais, met vermogenscontact, 2 wisselcontacten, ingangsspanning: 24 V AC
Steekbaar miniatuur-solid-state-relais, vermogens-solid-state-relais, 1 maakcontact, ingang: 24 V DC, uitgang: 24-253 V AC/ 2 A
Steeksokkel voor standaard I/O-modulen, met verschillende contactbezetting, codeerbaar met coderingsnagels BN of BNB
Steekbaar industrieel relais met vermogenscontacten, 2 wisselcontacten, testknop, status-led, vrijloopdiode, mechanische schakelstandindicatie, polariteit A1+, A2-, ingangsspanning: 110 V DC
Insteekmoduul, voor montage op RIF-1, RIF-2, RIF-3 en RIF-4, met bruggelijkrichter, ingangsspanning: 12 V AC ... 230 V AC
Steekbaar industrieel relais met extra hardvergulde vermogenscontacten, 4 wisselcontacten, testknop, status-led, vrijloopdiode, mechanische schakelstandindicatie, polariteit A1+, A2-, spoelspanning: 12 V DC
Steekbaar industrieel relais met vermogenscontacten, 2 wisselcontacten, testknop, status-led, vrijloopdiode, mechanische schakelstandindicatie, polariteit A1+, A2-, ingangsspanning: 12 V DC
Steekbaar miniatuurvermogensrelais, met vermogenscontact voor hoge continustromen, 1 wisselcontact, ingangsspanning: 48 V DC
Afzonderlijke insteekbrug, aantal polen: 2, lengte: 6 mm, kleur: rood
Uw voordelen
- Hoge beschikbaarheid van de installatie dankzij gemakkelijk vervangbare relais
- Bespaar tijd bij de aansluiting met ons uitgebreide assortiment toebehoren en Plug-and-play bekabelingsoplossingen
- Efficiënte montage dankzij handige potentiaalverdelingssystemen, zoals steekbruggen, voor uw relaissysteem
- Duidelijke codering met geschikt markeringsmateriaal
Hulprelais voor bedienen en schakelen in omgevingen met hoge veiligheidseisen
Hulprelais zijn uitstekend geschikt voor toepassing in besturings- en bewakingsinstallaties. Deze waarborgen een potentiaalscheiding tussen hulp- en stuurstroomcircuits. Tegelijkertijd hebben de hulprelais, ondanks een hoog schakelvermogen, een gering eigen-energieverbruik. Daardoor zijn ze ideaal voor gebruik in bijv. transformatorstations.
Het asankerrelais bedient, zonder tussenschakeling van hendels, alle contacten tegelijkertijd. De steekbare hulprelais worden snel en veilig op de overeenkomstige basismodule gemonteerd.
Uw voordelen met onze hulprelais:
- Betrouwbare en langdurige werking door hoog schakelvermogen
- Ruimtebesparende installatie dankzij compacte bouwvorm
- Eenvoudige inbedrijfstelling door voorgeconfectioneerde connectoraansluitingen