Afzonderlijke insteekbrug, lengte: 50 mm, kleur: rood
Afzonderlijke relais en toebehoren
Met onze insteekbare afzonderlijke relais en uitgebreid toebehoren blijft u altijd flexibel. Eenvoudige en snelle vervanging van relais zorgt voor een hoge beschikbaarheid van de installatie in uw toepassing. Van geschikt markeringsmateriaal en potentiaalverdeelsystemen tot multifunctionele tijdmodules bieden wij een breed scala aan toebehoren voor uw relaissysteem.
Steekbaar miniatuurvermogensrelais, met vermogenscontact, 2 wisselcontacten, ingangsspanning: 48 V DC
Steekbaar industrieel relais met extra hardvergulde vermogenscontacten, 4 wisselcontacten, testknop, status-led, vrijloopdiode, mechanische schakelstandindicatie, polariteit A1+, A2-, spoelspanning: 24 V DC
Steekbaar miniatuur-solid-state-relais, vermogens-solid-state-relais, 1 maakcontact, ingangsspanning: 5 V DC
Voedingsklem, voor het voeden van max. vier potentialen, voor montage op NS 35/7,5
Relaisbevestigingsbeugel, met opnamemogelijkheid voor coderingsmateriaal, geschikt voor relaissokkels RIF-4, voor relais voor hoge vermogens
Steekbaar miniatuurrelais, met vermogenscontact, 1 wisselcontact, testknop, mechanische schakelstandindicatie, status-led, ingangsspanning 230 V AC
Steekbaar miniatuurvermogensrelais, met meerlaagsgoudcontact, 1 wisselcontact, ingangsspanning: 12 V DC
Steekbaar industrieel relais met vermogenscontacten, 4 wisselcontacten, testknop, status-led, vrijloopdiode, mechanische schakelstandindicatie, polariteit A1+, A2-, spoelspanning: 110 V DC
Afzonderlijke insteekbrug, lengte: 50 mm, kleur: blauw
Uw voordelen
- Hoge beschikbaarheid van de installatie dankzij gemakkelijk vervangbare relais
- Bespaar tijd bij de aansluiting met ons uitgebreide assortiment toebehoren en Plug-and-play bekabelingsoplossingen
- Efficiënte montage dankzij handige potentiaalverdelingssystemen, zoals steekbruggen, voor uw relaissysteem
- Duidelijke codering met geschikt markeringsmateriaal
Hulprelais voor bedienen en schakelen in omgevingen met hoge veiligheidseisen
Hulprelais zijn uitstekend geschikt voor toepassing in besturings- en bewakingsinstallaties. Deze waarborgen een potentiaalscheiding tussen hulp- en stuurstroomcircuits. Tegelijkertijd hebben de hulprelais, ondanks een hoog schakelvermogen, een gering eigen-energieverbruik. Daardoor zijn ze ideaal voor gebruik in bijv. transformatorstations.
Het asankerrelais bedient, zonder tussenschakeling van hendels, alle contacten tegelijkertijd. De steekbare hulprelais worden snel en veilig op de overeenkomstige basismodule gemonteerd.
Uw voordelen met onze hulprelais:
- Betrouwbare en langdurige werking door hoog schakelvermogen
- Ruimtebesparende installatie dankzij compacte bouwvorm
- Eenvoudige inbedrijfstelling door voorgeconfectioneerde connectoraansluitingen