De Inline-controller biedt de mogelijkheid via PROFINET en Modbus/TCP te communiceren. De programmering vindt plaats met PC Worx Express of PC Worx (IEC 61131-3)
Klassieke besturingstechniek conform IEC 61131
Wilt u programmeren volgens IEC 61131-3? Phoenix Contact biedt klassieke besturingstechniek in alle vermogensklassen, om aan uw wensen te kunnen voldoen. Gebruik onze besturingen bijvoorbeeld in de machine- en installatiebouw, voor hernieuwbare energie of in automobielapplicaties. Doe uw voordeel met ons besturingsportfolio met de bijpassende I/O's of kies voor een krachtige besturing voor maximale performance.
Axiocontrol voor de directe besturing van Axioline-I/O's. Met 2 Ethernet-interfaces en programmeermogelijkheid volgens IEC 61131-3. Compleet met connector en coderingsveld.
De Inline-controller biedt de mogelijkheid via PROFINET en Modbus/TCP te communiceren. De programmering vindt plaats met PC Worx Express of PC Worx (IEC 61131-3)
De Inline-controller biedt de mogelijkheid via PROFINET en Modbus/TCP te communiceren. De programmering vindt plaats met PC Worx Express of PC Worx (IEC 61131-3)
De Inline-controller biedt de mogelijkheid via PROFINET en Modbus/TCP te communiceren. De programmering vindt plaats met PC Worx Express of PC Worx (IEC 61131-3)
Axiocontrol voor de directe besturing van Axioline-I/O's. Met 2 Ethernet-interfaces, breed temperatuurbereik en programmeermogelijkheid volgens IEC 61131-3. Compleet met connector en coderingsveld
Met deze software-PLC regelt uw PC nu ook alle besturingstaken. Stuur u processen geheel naar wens via PROFINET of Modbus/TCP
Remote Field Controller met hoge beschikbaarheid met rendundantiefunctie, 3 x 10/100 Ethernet, PROFINET-Controller, beschermklasse IP20, steekbaar parametreergeheugen