PC WORX SRT - Besturing
2701680

Met deze software-PLC regelt uw PC nu ook alle besturingstaken. Stuur u processen geheel naar wens via PROFINET of Modbus/TCP

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails








Uw voordelen

Geïntegreerde webserver voor de visualisering met WebVisit
OPC-ondersteuning via AX OPC-server
FTP-server
Eenvoudige installatie op Valueline industriële PC's
Ondersteuning van vele protocollen zoals: http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL etc.
Geïntegreerde PROFINET-controller en PROFINET-device
Engineering met PC Worx (IEC 61131-3)