DL PPC15 1000 - Panel-PC
2701665

VESA-gemonteerd, ventilatorloze industriële PC met beschermmethode IP65, 15"-LCD-display met LED-achtergrondverlichting en resitief Single-Touch-Screen. Energie-efficiënte Intel® Atom™-processor. 2 GB RAM. HDD/SSD-massageheugenopties met keuze van het besturingssysteem.

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails







Uw voordelen

Onderhoudsvriendelijk
LED-achtergrondverlichting
Energie-efficiënte processor
Moderne, ergonomische uitvoering
Vergroot temperatuurbereik
Configureerbaar
IP65-bescherming