VL2 BPC 3000
-
Box-PC
2400492
Industriële Box-PC (BPC) met beschermklasse IP30, uitvoering zonder ventilator en Intel® Core™ i3-4010U-processor. Tot maximaal 16 GB RAM. Opties voor massaopslag omvatten HDD en SSD. Een optioneel slot voor PCI- of PCIe-kaart is beschikbaar.
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| Producttype | Box-PC |
| Computergegevens | |
| processor | Intel® Core™ i3-4010U 1.7 GHz |
| Besturingssysteem | zonder besturingssysteem |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64-bit), Multi-language | |
| werkgeheugen | 4 GB DDR3 SODIMM |
| 8 GB DDR3 SODIMM | |
| 16 GB DDR3 SODIMM | |
| Datageheugen | zonder datageheugen |
| SSD (SLC), 4 GB | |
| SSD (SLC), 8 GB | |
| SSD (SLC), 16 GB | |
| SSD (SLC), 32 GB | |
| 2.5" HDD SATA, 320 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 240 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 480 GB | |
| Koeling | passief |
| PCI-optie 1 | Zonder steekplaats |
| PCI | |
| PCIe x4 | |
| raid-systeem | zonder RAID-systeem |
| 0, 1 | |
| steekplaatsen | PCI/PCIe optional |
| Display | |
| displaytype | zonder display |
| Beeldschermresolutie | zonder |
| touch-technologie | zonder touch-technologie |
| grafische kaart | Intel® HD Graphics 4400 |
| gebruiksduur batterij | 5 jaar (typ.) |
| Voeding | |
| voeding | 24 V DC ±20 % |
| Realtime klok | |
| realtime klok | ja (accugebufferd) |
| interfaces | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x USB 2.0 | |
| 2x USB 3.0 | |
| optionele interfaces | zonder optionele interface |
| 2x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/422/485) | |
| 2 x Ethernet, 1 x audio-uitgang (3,5 mm), 1 x audio-ingang (3,5 mm) | |
| monitoruitgang | 2 x DisplayPort |
| Netwerk | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| LAN-chipset | Intel® I210-AT |
| Breedte | 264 mm |
| Hoogte | 215 mm |
| diepte | 95 mm |
| aanwijzing m.b.t. opgave van afmetingen | afhankelijk van de configuratie |
| Buitenafmeting | |
| breedte / Hoogte / Diepte | 264 mm / 215 mm / 95 mm (afhankelijk van de configuratie) |
| Inbouwmaat | |
| breedte / Hoogte / inbouwdiepte | / / (afhankelijk van de configuratie) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP30 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | 0 °C ... 45 °C (met HDD) |
| -20 °C ... 60 °C (met SSD) | |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
| schokken | 15g, 11 ms, volgens IEC 60068-2-27 |
| trillingen (bedrijf) | DIN EN 60068-2-6 |
| montagetechniek | boekmontage |
| Wandmontage |
| Artikelnummer | 2400492 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | DRBAAA |
| Productcode | DRBAAA |
| GTIN | 4055626141145 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 5.443 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 5.443 g |
| Douanetariefnummer | 84715000 |
| Land van herkomst | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200102 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001413 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead titanium zirconium oxide (CAS-nr.: 12626-81-2) |
| Lead titanium trioxide (CAS-nr.: 12060-00-3) | |
| Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
Compatibele producten
-
-
VL2 4 GB SLC SSD SATA KIT - Geheugen 2400335
-
VL2 8 GB SLC SSD SATA KIT - Geheugen 2400336
-
VL2 16 GB SLC SSD SATA KIT - Geheugen 2400337
-
VL2 32 GB SLC SSD SATA KIT - Geheugen 2400338
-
DP TO VGA ADPTR - Adapter 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adapter 2400174
-
PC-PWR-FLTR-2 - Buffermodule 2402941
-
VL2 480 GB SSD KIT - Geheugen 2403834
-
VL 2.0M DP CABLE - Verbindingskabel 2404774
-
VL2 BOOKSHELF MOUNT BRACKET - Montagemateriaal 1015306
-
VL2 150 GB SSD SATA KIT - Geheugen 1054580
-
VL2 240 GB SSD KIT - Geheugen 2403833
-
VL2 500 GB HDD SATA KIT - Geheugen 1054264
-
VL2 THERMAL PAD: 9MM 2.5" SATA - Koeleenheid 2403290
-
VL2 THERMAL PAD: 7MM 2.5" SATA - Toebehoren 2403289
-
VL2 SATA TRAY - EMPTY - Inbouwraam voor harde schijf 2403291
-
WIN7 TO WIN10 2016 KIT - VALUE - Softwarepakket 1096119
-
VISU+ IPC UPGRADE - Visualiseringssoftware 1310994
-
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - Printconnectoren 1777992
Uw voordelen
Configureerbaar als box-PC (BPC)
Uitvoering zonder ventilator voor industriële toepassingen
Veelzijdige en efficiënte Intel® Core™ i3-processor
Box-PC (BPC): IP30
Gemakkelijk uitneembare draaiende of solid-state-drives met diverse capaciteiten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem