Valueline®-industriële computer met configuratieopties van Phoenix Contact. Gekozen kan worden uit display, datageheugen, werkgeheugen, PCI-steekplaatsen, CFast®-steekplaatsen en montagemethoden.
VL BPC 3000
-
Box-PC
2400183
Industrie-box-PC (BPC) met beschermklasse IP20, zonder ventilator en Intel®Core™ i3-4010U-processor. Tot maximaal 16 GB RAM. Optie voor datageheugen in CFast®-, HDD- en SSD-formaat. Meer uitbreidingssteekplaatsen voor PCI beschikbaar.
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Producttype | Box-PC |
| Computergegevens | |
| processor | Intel® Core™ i3-4010U 1.7 GHz |
| Besturingssysteem | zonder besturingssysteem |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), Chinese | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), Chinese | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® Embedded Standard 7 E SP1 (32-bit) | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit), Multi-language | |
| werkgeheugen | 4 GB DDR3 SODIMM |
| 8 GB DDR3 SODIMM | |
| 16 GB DDR3 SODIMM | |
| Datageheugen | zonder datageheugen |
| CompactFlash®, 1 GB | |
| CompactFlash®, 2 GB | |
| CompactFlash®, 4 GB | |
| CompactFlash®, 8 GB | |
| CompactFlash®, 16 GB | |
| CompactFlash®, 32 GB | |
| SSD (SLC), 16 GB | |
| SSD (SLC), 32 GB | |
| 2.5" HDD SATA, 320 GB | |
| 2.5" HDD SATA, 500 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 150 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 240 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 480 GB | |
| Koeling | passief |
| PCI-optie 1 | Zonder steekplaats |
| open steekplaats | |
| PCI-optie 2 | zonder steekplaats |
| open steekplaats | |
| steekplaatsen | zonder steekplaats |
| 2x PCI | |
| optisch station | zonder station |
| diskettestation | zonder |
| softwaretoetsenbord | Engels |
| Display | |
| displaytype | zonder display |
| Beeldschermresolutie | zonder |
| touch-technologie | zonder touch-technologie |
| Type verlichting display | zonder |
| Toepassingssoftware | zonder gebruikerssoftware |
| PC WORX SRT | |
| PC WORX RT BASIC | |
| VLC runtime | |
| VLC runtime / Citect HMI |
| gebruiksduur batterij | 5 jaar (typ.) |
| Voeding | |
| voedingsspanning | 24 V DC (typ.) |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| voeding | 24 V DC ±20 % |
| Realtime klok | |
| realtime klok | ja (accugebufferd) |
| interfaces | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 3x USB 2.0 | |
| 1x USB 3.0 | |
| monitoruitgang | 1 x DisplayPort |
| 1x DVI-D | |
| Netwerk | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| LAN-chipset | Intel® I210-IS |
| Breedte | 265 mm |
| Hoogte | 207 mm |
| diepte | 87 mm |
| aanwijzing m.b.t. opgave van afmetingen | afhankelijk van de configuratie |
| Buitenafmeting | |
| breedte / Hoogte / Diepte | 265 mm / 207 mm / 87 mm (afhankelijk van de configuratie) |
| Inbouwmaat | |
| breedte / Hoogte / inbouwdiepte | / / (afhankelijk van de configuratie) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 50 °C (de configuratiemogelijkheden kunnen invloed hebben op de bedrijfstemperatuur. Raadpleeg het handboek voor meer informatie) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
| schokken | Impuls 15g, 11 ms volgens IEC 60068-2-27 |
| trillingen (bedrijf) | IEC 60068-2-27 |
| montagetechniek | boekmontage |
| Wandmontage |
| Artikelnummer | 2400183 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | DRBAAA |
| Productcode | DRBAAA |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 21 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 1,8 g |
| Douanetariefnummer | 84715000 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200102 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001413 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead titanium zirconium oxide (CAS-nr.: 12626-81-2) |
| Lead titanium trioxide (CAS-nr.: 12060-00-3) | |
| Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
Compatibele producten
-
-
VL I7 HDD TRAY - Inbouwraam voor harde schijf 2701015
-
IPC 4 GB CFAST KIT - Geheugen 2400168
-
IPC 16 GB CFAST KIT - Geheugen 2400170
-
IPC 32 GB CFAST KIT - Geheugen 2402978
-
DP TO VGA ADPTR - Adapter 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adapter 2400174
-
VL 2.0M DP CABLE - Verbindingskabel 2404774
-
VL 2000/3000 240 GB SSD KIT - Geheugen 1066259
-
WIN7 TO WIN10 2016 KIT - VALUE - Softwarepakket 1096119
-
VL BOOKSHELF MOUNTING KIT - Montagekit 2913160
-
VL WALL MOUNTING KIT - Montagekit 2913161
-
VL BOOKSHELF MOUNTING KIT/EXPANSION - Montagekit 2913164
-
60 GB M.2 MLC SSD KIT - Geheugen 2404867
-
120 GB M.2 MLC SSD KIT - Geheugen 2404868
-
VISU+ IPC UPGRADE - Visualiseringssoftware 1310994
-
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - Printconnectoren 1777992
Uw voordelen
Compacte, robuuste behuizing
Flexibele montagemogelijkheden
Wand, plank
Twee geïntegreerde 10/100/1000-Ethernet-aansluitingen met onafhankelijke MAC-adressen
USB 2.0- en -3.0-aansluitingen
Tot maximaal 16 GB RAM
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem