VL2 PPC7 1000 - Panel-PC
2403708

Valueline® branches panel-PC (PPC) met IP65, 17,8 cm/7 inch TFT-display, bouwserie zonder ventilator en met Intel® Atom™ E3845-processor. Tot maximaal 4 GB RAM. Opties voor dataopslag tot maximaal 64 GB.

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails








Uw voordelen

Moderne bedieningsconcepten dankzij multitouch-ondersteuning
Servicevriendelijk dankzij gemakkelijk toegankelijke componenten
Uitvoering zonder ventilator voor industriële toepassingen
Aantrekkelijk industrieel design voor opwaardering van uw installatie
Robuust en stabiel door voor industriële toepassing geschikt glasfront