RFC 460R PN 3TX - Besturing
2700784

Remote Field Controller met hoge beschikbaarheid met rendundantiefunctie, 3 x 10/100 Ethernet, PROFINET-Controller, beschermklasse IP20, steekbaar parametreergeheugen

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren
Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Uw voordelen

De RFC 460R PN 3TX overtuigt door:
Eenvoudige inbedrijfstelling en automatische configuratie van alle redundantiefuncties door AutoSync-technologie
Onderbrekingsvrij proces bij uitval of vervanging van een besturing
Optimale integratie in apparaten dankzij PROFINET-standaard, redundantie voor uw toekomstgerichte Ethernet-netwerk
Display met hoge resolutie voor de weergave van status- en foutmeldingen als goed leesbare tekst
Visualisering zonder onderbreking - door redundantie-geschikte OPC-server
Afstanden tot 80 km tussen de besturingen via glasvezel, kostengeoptimaliseerd door steekbare SFP-modulen