Onderhoudsvrij energiegeheugen op dubbellaags condensorbasis, 24 V DC, 20 kJ, automatische herkenning en communicatie met de QUINT UPS-IQ
Accumodulen
Accumodulen zijn de optimale aanvulling op ons modulaire systeem van onderbrekingsvrije voedingen voor de betrouwbare voeding van uw installatie. De accumodulen hebben verschillende eigenschappen, zoals een lange gebruikslevensduur, lange overbruggingstijd, onderhoudsvrijheid of het gebruik bij extreme omgevingstemperaturen. Dankzij een uitgebreid aanbod hebben wij altijd de juiste accu voor uw vereisten.
Onderhoudsvrij energiegeheugen op dubbellaags condensorbasis, 24 V DC, 10 kJ, automatische herkenning en communicatie met de QUINT UPS-IQ
Accumodule (apparaat met batterij), lood-AGM, VRLA-technologie, 12 V DC, 2,4 Ah.
Accumodule (apparaat met batterij), lood-AGM, VRLA-technologie, 12 V DC, 1,6 Ah.
Accumodule, lood-AGM, VRLA-technologie, 24 V DC, 7,2 Ah. Aansluiting via stiftkabelschoen, 14 mm.
Accumodule, lood-AGM, VRLA-technologie, 24 V DC, 4 Ah. Aansluiting via stiftkabelschoen.
Accumodule, lood-AGM, VRLA-technologie, 24 V DC, 1,2 Ah.
Uw voordelen
- Snelle installatie dankzij automatische herkenning van de accumodulen en vervanging ervan tijdens de werking
- Maximale beschikbaarheid door de permanente communicatie met QUINT UPS voor continue bewaking en intelligent management
- Uitzonderlijk lange gebruikslevensduur dankzij optimale laadkarakteristiek, afhankelijk van technologie en omgevingsomstandigheden
- Onmiddellijk beschikbaar, omdat alle accumodulen ons magazijn volledig opgeladen verlaten
Nieuwe producten
Lithium-accumodulen Batterijen met lithium-ijzer-fosfaat-technologie
De UPS-accu's met capaciteiten van maximaal 284 Wh zijn de perfecte aanvulling op de QUINT4 UPS-modulen.
- Overbruggingstijd voor 1 A voor maximaal 10 uur of 40 A voor maximaal 15 minuten met een gebruikslevensduur van 10 jaar
- 6-voudige cyclusstabiliteit tegenover lood-AGM-technologie
- Hoge energiedichtheid met laag gewicht
- Temperatuurbereik: -20 °C ... +60 °C
PB-accumodulen Batterijen met lood-AGM-technologie
De UPS-accu's met capaciteiten van 1,2 tot 110 Ah zijn de perfecte aanvulling op de QUINT UPS-modulen.
- Overbruggingstijden voor 1 A gedurende maximaal 110 uur of 40 A gedurende maximaal 132 minuten
- Levensduur bij +20 °C: 8 jaar
- Lood-AGM-technologie (Absorbent Glass Mat)
- Temperatuurbereik: 0 °C ... +40 °C
TRIO-accumodulen Batterijen met lood-AGM-technologie
De accumodulen met capaciteiten van 1,2 tot 12 Ah vormen de perfecte aanvulling op de TRIO UPS-modulen.
- Overbruggingstijd voor 1 A gedurende maximaal 11 uur of 40 A gedurende maximaal 8 minuten
- Levensduur bij +20 °C: 6 jaar
- Temperatuurbereik: -20 °C ... +50 °C
- Eenvoudige handling dankzij voorgemonteerde kabels en zekeringhouders
VRLA/WTR-accumodulen Batterijen met zuiver-lood-AGM-technologie
De UPS-accu's met zuiver-lood-AGM-technologie zijn geschikt voor toepassingen onder extreme omgevingsomstandigheden.
- Maximale buffertijden van 1 A gedurende maximaal 26 uur of 40 A gedurende maximaal 29 minuten
- Levensduur bij +20 °C: 12 jaar
- Breed temperatuurbereik: -25 °C ... +60 °C
- Lange houdbaarheid dankzij lage zelfontladingssnelheid
Condensator-energiebuffers
Condensator-energiebuffers bieden een maximale gebruikslevensduur. Ze werken meer dan 20 jaar absoluut onderhoudsvrij en doorlopen meer dan 500.000 laadcycli.
- Bufferstromen van 20 A gedurende 30 s of tot meerdere minuten
- Onderhoudsvrije dubbellaags condensatoren
- Temperatuurbestendig bij -40 tot +60°C
Onze accumodulen in vergelijking
Kies uit een van onze verschillende opslagmedia.
|
|
|
|
---|---|---|---|
UPS-BAT/LI... | UPS-BAT/VRLA-WTR... | UPS-BAT/PB... | |
Temperatuur | -10 °C ...+55 °C (laden) -20 °C ...+60 °C (ontlading) | -25 °C ...+60 °C (laden en ontladen) | 0 °C ...+40 °C (laden) -20 °C ...+50 °C (ontlading) |
Levensduur bij +20 °C | 10 jaar | 12 jaar | 6 / 8 / 10 jaar |
Levensduur bij +50 °C | 2 jaar | 1,5 jaar | 1 jaar |
Laadcycli bij 80% ontladingsdiepte | 1.600 | 400 | 250 |
Laadcycli bij 50 % ontladingsdiepte | 2.200 | 650 | 450 |
Gewicht | 680 - 380 g/Ah | 820 g/Ah | 1400 - 600 g/Ah |