De CCS-inlets met DC-kabeldoorsneden tot 120 mm² maken veilig HPC-laden met 375 kW (375 A/1000 V) en in de Boost Mode met meer dan 500 kW (500 A/1000 V) mogelijk. Afhankelijk van externe factoren, zoals de omgevingstemperatuur, kunnen elektrische voertuigen daardoor in enkele minuten worden opgeladen.
CHARX connect universal, DC CCS Typ 1, Voertuig-inlet, 200 A permanent, 1000 V DC, afzonderlijke aders, lengte: 2 m, vergrendelingsactuator: 12 V, 4-polig, Voor- en achterwandmontage, M6, behuizing: zwart, voor het laden met gelijkstroom (DC), IEC 62196-2, IEC 62196-3, Voor de DC-contacten is een afdekkap bij de levering inbegrepen.