CHARX connect - outlets voor elektrische auto's en bedrijfsvoertuigen

Outlets voor elektrische auto's en bedrijfsvoertuigen

De voertuig-inlets CHARX connect universal maken het AC-en DC-laden van allerlei soorten elektrische voertuigen mogelijk. Naast AC- en CCS-inlets (Combined Charging System) van het type 1 en type 2 zijn ook GB/T-Varianten voor China verkrijgbaar. De voertuig-inlets worden al met succes in elektrische auto's van bekende fabrikanten en in allerlei soorten bedrijfsvoertuigen gebruikt. Elektrische voertuigen kunnen daarmee permanent met 250 kW geladen worden, in Boost Mode zelfs met 500 kW.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1739882
CHARX T2HBI12-3AC32DC200-WH3 - Voertuig-inlet
CHARX T2HBI12-3AC32DC200-WH3 - Voertuig-inlet
1739882

CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 2, Voertuig-inlet, maximaal 500 A in de Boost mode, 250 A permanent, 1000 V DC, 32 A , 480 V AC, Klaar voor montage, Met geconfectioneerd kabeleinde, afzonderlijke aders, lengte: 2 m, vergrendelingsactuator: 12 V, 4-polig, Voor- en achterwandmontage, M6, behuizing: zwart, met HVA 630-connector (AC) en kabelschoen M8 met smalle aansluitflens (DC) voor montage achteraf van kabelwartels, Met elektrisch geleidende koperfolie als afschermingsaftakking om het contactoppervlak te verbeteren en ontrafelen van de gevlochten afscherming te verminderen, met tape vastgezette beschermslang (aan één kant) voor meer slijtvastheid, voor het laden met wisselstroom (AC) en gelijkstroom (DC), IEC 62196-2, IEC 62196-3, Voor de DC- en AC-contacten van de voertuig-inlet is een afdekkap bij de levering inbegrepen.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1720095
CHARX T2HBI12-3AC32DC375-2,0C2 - Voertuig-inlet
CHARX T2HBI12-3AC32DC375-2,0C2 - Voertuig-inlet
1720095

CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 2, Voertuig-inlet, > 500 A in de Boost mode, 325 A permanent, 1000 V DC, 32 A , 480 V AC, afzonderlijke aders, lengte: 2 m, vergrendelingsactuator: 12 V, 4-polig, Voor- en achterwandmontage, M6, behuizing: zwart, voor het laden met wisselstroom (AC) en gelijkstroom (DC), IEC 62196-1, IEC 62196-2, Voor de DC- en AC-contacten is een afdekkap bij de levering inbegrepen.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1720872
CHARX T2HBI24-3AC32DC250-2C2R - Voertuig-inlet
CHARX T2HBI24-3AC32DC250-2C2R - Voertuig-inlet
1720872

CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 2, Voertuig-inlet, maximaal 500 A in de Boost mode, 250 A permanent, 1000 V DC, 32 A , 480 V AC, afzonderlijke aders, lengte: 2 m, vergrendelingsactuator: 24 V, 4-polig, Voor- en achterwandmontage, M6, behuizing: zwart, met kabelaansluiting van 90° aan de rechterkant, voor het laden met wisselstroom (AC) en gelijkstroom (DC), IEC 62196-2, IEC 62196-3, Voor de DC- en AC-contacten is een afdekkap bij de levering inbegrepen.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1720108
CHARX T2HBI24-3AC32DC375-2,0C2 - Voertuig-inlet
CHARX T2HBI24-3AC32DC375-2,0C2 - Voertuig-inlet
1720108

CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 2, Voertuig-inlet, > 500 A in de Boost mode, 325 A permanent, 1000 V DC, 32 A , 480 V AC, afzonderlijke aders, lengte: 2 m, vergrendelingsactuator: 24 V, 4-polig, Voor- en achterwandmontage, M6, behuizing: zwart, voor het laden met wisselstroom (AC) en gelijkstroom (DC), IEC 62196-1, IEC 62196-2, Voor de DC- en AC-contacten is een afdekkap bij de levering inbegrepen.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1720092
CHARX T1HBI12-1AC80DC375-2,0C1 - Voertuig-inlet
CHARX T1HBI12-1AC80DC375-2,0C1 - Voertuig-inlet
1720092

CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 1, Voertuig-inlet, > 500 A in de Boost mode, 325 A permanent, 1000 V DC, 80 A , 250 V AC, afzonderlijke aders, lengte: 2 m, vergrendelingsactuator: 12 V, 4-polig, Voor- en achterwandmontage, M6, behuizing: zwart, voor het laden met wisselstroom (AC) en gelijkstroom (DC), IEC 62196-1, IEC 62196-2, Voor de DC- en AC-contacten is een afdekkap bij de levering inbegrepen.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1739879
CHARX T2HBI24-3AC32DC250-WH2 - Voertuig-inlet
CHARX T2HBI24-3AC32DC250-WH2 - Voertuig-inlet
1739879

CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 2, Voertuig-inlet, maximaal 500 A in de Boost mode, 250 A permanent, 1000 V DC, 32 A , 480 V AC, Klaar voor montage, Met geconfectioneerd kabeleinde, afzonderlijke aders, lengte: 2 m, vergrendelingsactuator: 24 V, 4-polig, Voor- en achterwandmontage, M6, behuizing: zwart, met HVA 630-connector (AC) en kabelschoen M8 met smalle aansluitflens (DC) voor montage achteraf van kabelwartels, Met elektrisch geleidende koperfolie als afschermingsaftakking om het contactoppervlak te verbeteren en ontrafelen van de gevlochten afscherming te verminderen, met tape vastgezette beschermslang (aan één kant) voor meer slijtvastheid, met DC+-markering met rode tape, voor het laden met wisselstroom (AC) en gelijkstroom (DC), IEC 62196-2, IEC 62196-3, Voor de DC- en AC-contacten van de voertuig-inlet is een afdekkap bij de levering inbegrepen.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1549923
CHARX T2HBI24-DC200-3,0M2 - Voertuig-inlet
CHARX T2HBI24-DC200-3,0M2 - Voertuig-inlet
1549923

CHARX connect universal, DC CCS Typ 2, Voertuig-inlet, maximaal 500 A in de Boost mode, 200 A permanent, 1000 V DC, afzonderlijke aders, lengte: 3 m, vergrendelingsactuator: 24 V, 4-polig, Voor- en achterwandmontage, M6, behuizing: zwart, voor het laden met gelijkstroom (DC), IEC 62196-2, IEC 62196-3, Voor de DC-contacten is een afdekkap bij de levering inbegrepen.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1720852
CHARX T2HBI12-3AC32DC250-2C2R - Voertuig-inlet
CHARX T2HBI12-3AC32DC250-2C2R - Voertuig-inlet
1720852

CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 2, Voertuig-inlet, maximaal 500 A in de Boost mode, 250 A permanent, 1000 V DC, 32 A , 480 V AC, afzonderlijke aders, lengte: 2 m, vergrendelingsactuator: 12 V, 4-polig, Voor- en achterwandmontage, M6, behuizing: zwart, met kabelaansluiting van 90° aan de rechterkant, voor het laden met wisselstroom (AC) en gelijkstroom (DC), IEC 62196-2, IEC 62196-3, Voor de DC- en AC-contacten is een afdekkap bij de levering inbegrepen.

Uw voordelen

  • Onze CCS-inlets maken supersnel DC-laden met tijdelijk tot 700 kW (700 A/1.000 V) door DC-kabeldoorsneden tot 120 mm² mogelijk
  • Geen oververhitting dankzij snelle en exacte temperatuurmeting door Pt 1000-sensoren bij elk DC-vermogenscontact
  • Water-, stof- en vuildicht door hoge, uitgebreide beschermklasse IP6K7 en IP6K5, aan frontzijde bovendien IP6K6K en IP6K9K
  • Naast de standaard DC-kabellengte van 2 m en andere lengtes in het productenprogramma, zijn andere lengtes op aanvraag mogelijk
  • Ontwikkeld volgens automobielnormen en in overeenstemming met IEC 62196, SAE J1772 en GB/T 20234; IATF 16949-gecertificeerd bedrijf

Nieuwe producten

CCS type 2-inlets CHARX connect universal met kabeluitgang aan de zijkant
Beschermdeksels voor CCS-inlets CHARX connect universal
CHARX connect universal
Beschikbaar in Q1/2026

CCS-inlets met kabeluitgang aan de zijkant

Voor ruimtebesparende montage in het voertuig

De CHARX connect universal CCS-inlets van type 2 zijn nu ook verkrijgbaar met een kabelaansluiting van 90°. Zo bespaart u kostbare installatieruimte in het elektrische voertuig. Klanten die overstappen op de 90°-inlets hoeven geen wijzigingen aan te brengen aan de uitsnijding van de carrosserie dankzij de identieke geometrieën.

Belangrijkste kenmerken

  • Laadstandaard: CCS type 2
  • Kabeluitgang: 90° aan de rechterkant (linkerkant op aanvraag)
  • Kabellengte: 2 m (andere op aanvraag)
  • Inbouwdiepte: 128,5 mm
  • DC-laadstroom in Boost Mode: tot en met 500 A
  • DC-laadstroom continu: 200 A, 250 A
  • DC-nominale spanning: 1000 V
  • Actorspanning: 12 V, 24 V

Uw voordelen

  • Meer dan 50% ruimtebesparing bij de inbouwdiepte vergeleken met onze CCS-inlets met rechte kabeluitgang
  • Handigere en duidelijkere plaatsing van de kabelbundel
  • Vermijden van temperatuur-hotspots door grotere buigradius
  • Eenvoudig overstappen dankzij identieke opschroefgeometrieën van alle CCS-inlets
  • IP6K6K-/IP6K9K-bescherming aan de voorkant is bestand tegen hogedruk- en stoomreiniging

Beschikbaar in Q1/2026

Beschermdeksel voor CCS-inlets

Optimale beveiliging met slimme functies

De beschermdeksels zorgen voor een IPX5-bescherming van onze CHARX connect universal CCS-inlets. Dit betekent dat uw elektrische bedrijfsvoertuigen uitstekend zijn uitgerust voor veeleisende omgevingsomstandigheden. Een optionele functieknop en led-statusindicatie kunnen worden toegevoegd.

Belangrijkste kenmerken

  • Laadstandaarden: CCS type 1, CCS type 2
  • Afmetingen (b x h x d): 170,7 mm x 184,4 mm x 41,0 mm (zonder extra's) resp. 61,1 mm (met extra's)
  • Beschermklasse: IPX5 (met gesloten afdekplaat)
  • Aansluiting led-display en drukknop: 6-polige MCON-connector
  • Besturing led-display: PWM
  • Ondersteuning van UNECE R61

Uw voordelen

  • Betrouwbare bescherming van alle signaal- en vermogenscontacten tegen waterstralen volgens IPX5
  • Slimme bediening: wanneer de DC-afdekplaat wordt geopend, wordt de AC-afdekplaat automatisch geopend
  • Optionele extra's: laadstatusindicatie met vrij regelbare RGB-led en knop, bijv. om het opladen af te breken
  • Eenvoudig design-in dankzij identieke schroefpunten voor CCS type 1 en CCS type 2
  • Compatibel met onze CHARX control vehicle-laadcontroller

Universele CCS-inlets

Nu continu opladen met 375 kW

De nieuwe vermogensklasse van de CCS-voertuig-inlets CHARX connect universal maakt nu continu en ongekoeld HPC-laden met 375 kW mogelijk dankzij een aderdoorsnede van 120 mm². In de Boost Mode zijn tijdelijk zelfs aanzienlijk hogere laadvermogens mogelijk.

Belangrijkste kenmerken

  • Laadstandaarden: CCS type 1, CCS type 2
  • DC-laadstroom continu: 375 A
  • DC-laadstroom in de Boost Mode: > 500 A
  • DC-nominale spanning: 1.000 V
  • DC-aderdoorsnede: 120 mm²
  • Temperatuursensoren: Pt1000
  • Certificeringen: CE, UL

Uw voordelen

  • Geschikt voor HPC: kabeldoorsnede van 120 mm² maakt continu laden met 375 kW mogelijk
  • Water-, vuil- en stofdicht dankzij beschermklasse IP6K6K/IP6K9K aan de voorkant, ook met geopende laaddeksel
  • Eenvoudig design-in dankzij compacte bouwvorm, uniforme afmetingen en identieke schroefpunten
  • Ontwikkeld en geproduceerd volgens de automobielstandaard IATF 16949

Voertuig-inlets CHARX connect universal

Breed productenprogramma

CHARX connect universal biedt een breed productenprogramma aan AC-inlets van type 1 en type 2, CCS-inlets en AC- en DC-voertuig-inlets volgens de GB/T-norm voor de Aziatische markt.

Onze CCS-inlets zijn verkrijgbaar met aderdoorsnedes van 35 mm² (120 A), 70 mm² (200 A), 95 mm² (250 A) en 120 mm² (375 A). Dit maakt laadvermogens tot en met 700 kW (700 A / 1000 V) in de Boost Mode mogelijk.

Er zijn verschillende DC-kabellengtes beschikbaar. Neem contact met ons op als de door u gewenste kabellengte niet in de productlijst staat. We ontwikkelen momenteel MCS-voertuig-inlets alsmede NACS-inlets.

Elektrisch voertuig-inlet voor High Power Charging Ontdek onze universeel toepasbare inlets

Elektrische auto wordt opgeladen via CCS-inlet, de voortgang wordt tijdens het proces weergegeven op een smartphone
Pt 1000-sensoren op beide DC-vermogenscontacten
Inlet voor elektrische voertuigen met hoge IP-beschermklasse
Elektrische straatveegwagen met close-up van CCS-inlets design-in
Kwaliteitscontrole van voertuig-inlets
Elektrische auto wordt opgeladen via CCS-inlet, de voortgang wordt tijdens het proces weergegeven op een smartphone

De CCS-inlets met DC-kabeldoorsneden tot 120 mm² maken veilig HPC-laden met 375 kW (375 A/1000 V) en in de Boost Mode met meer dan 500 kW (500 A/1000 V) mogelijk. Afhankelijk van externe factoren, zoals de omgevingstemperatuur, kunnen elektrische voertuigen daardoor in enkele minuten worden opgeladen.

Pt 1000-sensoren op beide DC-vermogenscontacten

Geoptimaliseerde aansluittechniek wordt de opwarming van het aansluitsysteem geminimaliseerd. De geïntegreerde, uiterst nauwkeurige temperatuursensoren zorgen voor maximale veiligheid, omdat het voertuig de gevraagde laadstroom dynamisch kan regelen op basis van de temperatuurevaluatie. Op beide DC-vermogenscontacten bevinden zich Pt 1000-sensoren. Het AC-bereik bevat een PTC-sensorsysteem.

Inlet voor elektrische voertuigen met hoge IP-beschermklasse

Dankzij het geoptimaliseerde afdichtingssysteem zijn onze voertuig-inlets succesvol getest volgens ISO 20653.
De gehele inlet beschikt over uitgebreide IP6K7- en IP6K5-beschermklassen. Hij is daarom aan alle kanten beschermd tegen het binnendringen van stof en water tot een meter diepte, tegen spatwater en tegen aanraking. Dit geldt zowel voor het deel dat in het voertuig is geïnstalleerd alsook voor het buitenliggende insteekgedeelte, zelfs bij geopend laaddeksel. Het insteekgedeelte van de inlet beschikt bovendien over de beschermklasse IP6K6K en IP6K9K en is dus beschermd tegen hogedrukreiniging of reiniging met een stoomstraal.

Elektrische straatveegwagen met close-up van CCS-inlets design-in

Alle voertuig-inlets zijn uiterst compact van bouwvorm. Bovendien zijn de relevante buitenafmetingen en schroefgeometrieën van de CCS-inlets en AC-inlets onderling telkens identiek.

Daardoor kunnen fabrikanten en ombouwers altijd dezelfde montageruimte voor elk elektrisch voertuig en ongeacht de doelmarkt plannen – van bus tot motorfiets.

Kwaliteitscontrole van voertuig-inlets

Onze voertuig-inlets CHARX connect universal voldoen aan de betreffende normen:

  • IEC 62196-2, IEC 62196-3
  • SAE J1772
  • GB/T 20234

Phoenix Contact E-Mobility is gecertificeerd volgens IATF 16949.

3D weergave

Alle bijzonderheden in 3D

Bekijk het product met meer details. Door zoomen en draaien kunt u de CCS-voertuig-inlet type 2 vanuit alle hoeken bekijken.

Ontwikkeling voertuig-inlet CCS type 1

Klantspecifieke oplossingen Inlets op maat voor uw serievoertuigen

Bent u op zoek naar extra bedieningselementen, led-weergave, koelconcepten, integratie van de voertuig-inlet in de inbouwruimte van het voertuig of verdere individuele elementen?
Voor uw serievoertuig ontwikkelen wij graag conform de IATF 16949-eisen uit de automotive-industrie een individuele laadinterface voor elektrische voertuigen.

Neem contact op met onze contactpersoon!

Uw persoonlijke contactpersoon

Voor alle vragen over onze componenten voor elektrische voertuigen

Stefan Kerkhofs
Stefan Kerkhofs
Business Development E-Mobility
+32 478 30 73 60
Ik geef u graag advies over onze inlets evenals onze voertuig-laadcontroller en kijk uit naar uw telefoontje of e-mail.