Voertuig-inlet voor het opladen met wisselstroom (AC) en gelijkstroom (DC), compatibel met type 2 AC- en CCS-voertuiglaadconnectors (EVSE), voor installatie in elektrische voertuigen (EV).
CHARX T2HBI24-3AC32DC375-2,0C2
-
Voertuig-inlet
1720108
CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 2, Voertuig-inlet, > 500 A in de Boost mode, 325 A permanent, 1000 V DC, 32 A , 480 V AC, afzonderlijke aders, lengte: 2 m, vergrendelingsactuator: 24 V, 4-polig, Voor- en achterwandmontage, M6, behuizing: zwart, voor het laden met wisselstroom (AC) en gelijkstroom (DC), IEC 62196-1, IEC 62196-2, Voor de DC- en AC-contacten is een afdekkap bij de levering inbegrepen.
Productdetails
Algemeen | Voor de DC- en AC-contacten is een afdekkap bij de levering inbegrepen. |
Producttype | Voertuig-inlet |
Productfamilie | CHARX connect universal |
toepassing | voor het laden met wisselstroom (AC) en gelijkstroom (DC) |
voor installatie in elektrische voertuigen (EV) | |
Combined Charging System | |
Laadstandaard | AC/DC CCS Typ 2 |
Laadmodus | mode 2, 3, 4 |
klantspecifieke uitvoeringen | Op aanvraag |
type signaaloverdracht | pulsbreedtemodulatie met gemoduleerde Powerline-communicatie overeenkomstig ISO/IEC 15118 / DIN SPEC 70121 |
Opmerking met betrekking tot de aansluiting | crimpaansluiting, niet scheidbaar |
isolatieweerstand | > 200 MΩ |
Polarisatie | 4,7 kΩ (tussen PE en PP) |
temperatuurmeting | DC-contacten: 2x PT1000 (DIN EN 60751) |
Temperatuurbewaking | AC-contacten: PTC-keten (DIN EN 60738-1) |
Type laadstroom | AC 3-fase |
Laadvermogen | 26,6 kW |
Laadstroom | 32 A AC (3-fase) |
Type laadstroom | DC |
Laadvermogen | 325 kW |
Laadstroom | 325 A DC |
Type laadstroom | DC Boost Mode |
Laadvermogen | > 500 kW (Boost Mode, afhankelijk van omgevingsomstandigheden. Voor details, zie verpakkingsbijlage in de downloadsectie van dit artikel.) |
Laadstroom | > 500 A DC |
vermogenscontact | |
Aantal | 7 (L1, L2, L3, N, PE, DC+, DC-) |
Nominale spanning | 480 V AC |
1000 V DC | |
Nominale stroom | 32 A AC |
325 A DC | |
meldcontact | |
Aantal | 2 (CP, PP) |
Nominale spanning | 30 V AC |
Nominale stroom | 2 A |
Temperatuursensoren (PTC-keten) | |
sensortype | PTC-keten |
normen / bepalingen | DIN EN 60738-1 |
Bevestigingspunt | Sensor aan de AC-contacten |
Meetbereik_weerstand | 790,00 Ω ... 1420,00 Ω |
Weerstand | max. 1280 Ω ±5 K |
aanbevolen meetstroom | ≤ 1 mA (Umax= 16 V DC) |
Omgevingstemperatuur | -40 °C ... 130 °C (Bedrijf) |
Temperatuursensoren (Pt 1000) | |
sensortype | Pt 1000 |
normen / bepalingen | DIN EN 60751 |
Bevestigingspunt | 2 sensors aan de DC-contacten |
Vergrendelingsactuator | |
Vergrendelingsactuator | 24 V, 4-polig |
Positie aan de rechterzijde | |
mogelijk voedingsspanningsbereik motor | 22 V ... 26 V |
maximale spanning voor detectie van de vergrendeling | 30 V |
specifieke motorstroom bij vergrendeling | 0,05 A |
Retourstroom van de motor | max. 0,5 A |
max. aansluitduur met sperstroom | 1 s |
aanbevolen aanpassingstijd | 600 ms |
pauzetijd na een in- of uitschakeling | 3 s |
Gebruikslevensduur steekcycli | > 10000 belastingscycli |
vergrendelingsherkenning | aanwezig |
mechanische noodontgrendeling | aanwezig |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -30 °C ... 50 °C |
Kleur (Behuizing) | zwart (9005) |
Kleur (Poolbeeld) | zwart (9005) |
materiaal (behuizing) | Kunststof |
materiaal (contactoppervlak) | zilver |
kabellengte | 2 m +150 mm |
kabeltype | afzonderlijke aders |
afzonderlijke ader, doorsnede | 120,00 mm² |
Afzonderlijke aders AC | |
kabellengte | 2 m +150 mm |
kabelopbouw | 4 x 6 mm² |
afzonderlijke ader, materiaal | Silicone |
afzonderlijke ader, kleur | OG |
kabelbuitendiameter | 14,70 mm ±0,2 mm |
kabelweerstand | ≤ 3,2 Ω/km |
Afzonderlijke aders DC | |
kabellengte | 2 m +150 mm |
kabelopbouw | 2 x 120 mm² |
afzonderlijke ader, materiaal | Silicone |
afzonderlijke ader, kleur | OG |
kabelbuitendiameter | 23,00 mm -0,8 mm |
Afzonderlijke ader aardleiding | |
kabellengte | 2 m +150 mm |
kabelopbouw | 1 x 25 mm² |
afzonderlijke ader, materiaal | Silicone |
afzonderlijke ader, kleur | GN/YE |
kabelbuitendiameter | 8,60 mm ±0,1 mm |
kabelweerstand | ≤ 0,743 Ω/km |
Afzonderlijke aders vergrendelingsactor | |
kabellengte | 0,5 m ±50 mm |
kabelopbouw | 4 x 0,5 mm² |
afzonderlijke ader, materiaal | PVC |
afzonderlijke ader, kleur | BU/RD, BU/GN, BU/YE, BU/BN |
kabelbuitendiameter | 1,60 mm ±0,20 mm |
kabelweerstand | ≤ 37,1 Ω/m |
Afzonderlijke aders temperatuursensoren PTC | |
kabellengte | 1 m ±100 mm |
kabelopbouw | 3 x 0,5 mm² |
afzonderlijke ader, materiaal | PVC |
afzonderlijke ader, kleur | BN |
GN | |
YE | |
kabelbuitendiameter | 1,60 mm ±0,20 mm |
kabelweerstand | ≤ 37,1 Ω/m |
Afzonderlijke aders temperatuursensoren Pt 1000 | |
kabellengte | 1 m ±100 mm |
kabelopbouw | 3 x 0,5 mm² |
afzonderlijke ader, materiaal | PVC |
afzonderlijke ader, kleur | BN |
GN | |
YE | |
kabelbuitendiameter | 1,60 mm ±0,20 mm |
kabelweerstand | ≤ 37,1 Ω/m |
Afzonderlijke aders communicatie | |
kabellengte | 1 m ±100 mm |
kabelopbouw | 2 x 0,5 mm² |
afzonderlijke ader, materiaal | PVC |
afzonderlijke ader, kleur | BK |
WH | |
kabelbuitendiameter | 1,60 mm ±0,20 mm |
kabelweerstand | ≤ 37,1 Ω/m |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | > 10000 |
Steekkracht | < 100 N |
Trekkracht | < 100 N |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse (Voertuig-inlet) | IP5K4 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 40 °C (Max. 60 °C (stroomreductie vereist, neem de grenswaarde van de DC-contacttemperatuur van 90 °C in acht)) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
hoogtepositie | 4000 m (boven zeeniveau) |
Normen | |
normen / bepalingen | IEC 62196-1 |
IEC 62196-2 | |
IEC 62196-3 |
montagetechniek | Voor- en achterwandmontage (Frontkanteling van 0° tot 90° mogelijk) |
Diameter montageboring | 6,80 mm (ø) |
bevestigingsschroeven | M6 |
Bij de levering inbegrepen schroeven | geen |
Artikelnummer | 1720108 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | XWCAID |
Productcode | XWCAID |
GTIN | 4067923271074 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 9.040 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 9.040 g |
Douanetariefnummer | 85444290 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27144706 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002898 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE) (CAS-nr.: 15571-58-1) |
Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-nr.: 119-47-1) |
Compatibele producten
Uw voordelen
Volledig productenprogramma
Uniforme, ruimtebesparende afmeting van de bouwruimte en de aanschroefpunten van alle voertuig-inlets van Phoenix Contact
Ontwikkeld en geproduceerd volgens de automobielstandaard IATF 16949 en ISO 9001
Geïntegreerde vergrendeling tijdens het laden
Handmatige noodontgrendeling van de vergrendelingsactuator
Beschermd tegen water en vuil door hoge beschermklasse
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem