CHARX connect eco maakt indruk door de bijzonder compacte afmetingen, minder materiaalgebruik en een lager gewicht.
De laadkabels besparen zo niet alleen natuurlijke hulpbronnen, maar zijn ook verkrijgbaar tegen aantrekkelijke prijzen.
De Mode-3-laadkabels CHARX connect zijn geschikt voor AC-laden van elektrische voertuigen van alle fabrikanten en zijn verkrijgbaar met NACS, type-1, type-2 en laadconnectoren in verschillende vermogensklassen. Naast kabels voor vaste installatie aan de laadpaal of de thuislader leveren wij ook mobiele type-2-laadkabels die in de elektrische auto kunnen worden meegenomen.
CHARX connect eco, Type 2, AC-laadkabel, 20 A permanent, 480 V AC, met voertuiglaadconnector en open kabeluiteinde, kabel: 6 m, zwart, recht, met afdekkap, Vrije ruimte voor logosticker, IEC 62196-2, voor het met wisselstroom (AC) laden van elektrische voertuigen (EV)
CHARX connect eco, Type 2, Mobiele AC-laadkabel, 32 A permanent, 480 V AC, met voertuiglaadconnector en plug, kabel: 7 m, zwart, recht, met afdekkap, PHOENIX CONTACT-logo, IEC 62196-2, voor het met wisselstroom (AC) laden van elektrische voertuigen (EV), De inbegrepen afdekkap wordt op de voertuiglaadconnector gestoken, waarvoor normatief een bescherming is vereist.
CHARX connect comfort, Type 1, Type 2, Mobiele AC-laadkabel, 20 A permanent, 250 V AC, met voertuiglaadconnector en plug, kabel: 4 m, zwart, spiraalvormig, met afdekkap, behuizing: zwart, grijs, PHOENIX CONTACT-logo, IEC 62196-2, SAE J1772, voor het met wisselstroom (AC) opladen van elektrische voertuigen (EV) met type 1-voertuig-inlets
CHARX connect eco, Type 2, Mobiele AC-laadkabel, met voertuiglaadconnector en plug, kabel: 8 m, zwart, recht, met afdekkap, PHOENIX CONTACT-logo, IEC 62196-2, voor het met wisselstroom (AC) laden van elektrische voertuigen (EV), De inbegrepen afdekkap wordt op de voertuiglaadconnector gestoken, waarvoor normatief een bescherming is vereist.
CHARX connect comfort, Type 2, AC-laadkabel, 20 A permanent, 480 V AC, met voertuiglaadconnector en open kabeluiteinde, kabel: 5 m, zwart, recht, met afdekkap, PHOENIX CONTACT-logo, IEC 62196-2, voor het met wisselstroom (AC) opladen van elektrische voertuigen (EV) met type 2-voertuig-inlets
CHARX connect comfort, Type 2, AC-laadkabel, 32 A permanent, 480 V AC, met voertuiglaadconnector en open kabeluiteinde, kabel: 5 m, zwart, recht, met afdekkap, PHOENIX CONTACT-logo, IEC 62196-2, voor het met wisselstroom (AC) opladen van elektrische voertuigen (EV) met type 2-voertuig-inlets
CHARX connect comfort, Type 2, Mobiele AC-laadkabel, 32 A permanent, 480 V AC, met voertuiglaadconnector en plug, kabel: 5 m, rood, recht, met afdekkap zonder logo, Vrije ruimte voor logosticker, IEC 62196-2, voor het met wisselstroom (AC) opladen van elektrische voertuigen (EV) met type 2-voertuig-inlets
CHARX connect comfort, Type 2, AC-laadkabel, 32 A permanent, 480 V AC, met voertuiglaadconnector en open kabeluiteinde, kabel: 5 m, zwart, recht, met afdekkap, behuizing: zwart, grijs, PHOENIX CONTACT-logo, IEC 62196-2, voor het met wisselstroom (AC) opladen van elektrische voertuigen (EV) met type 2-voertuig-inlets
CHARX connect eco, Type 2, Mobiele AC-laadkabel, 32 A permanent, 250 V AC, met voertuiglaadconnector en plug, Functioneel enkel voorbeeld, kabel: 5 m, zwart, recht, met afdekkap, Met SAMPLE-markering, PHOENIX CONTACT-logo, IEC 62196-2, voor het met wisselstroom (AC) laden van elektrische voertuigen (EV), De inbegrepen afdekkap wordt op de voertuiglaadconnector gestoken, waarvoor normatief een bescherming is vereist.
CHARX connect, Sticker, Toebehoren, voor AC-type-1-voertuiglaadconnector met metrische kabel en voor AC-type-1-voertuig-inlet, DIN EN 17186
|
|
|
---|---|---|
CHARX connect eco | CHARX connect comfort | |
Ontwerp en comfort | ||
Driemaal onderscheiden voor design en ergonomie | ||
Met rubber bekleed handvat, nog handiger in gebruik | ||
Afmetingen¹⁾ | 70 mm x 82 mm x 202 mm | 70 mm x 137 mm x 216 mm |
Variatie en individualiteit | ||
Beschikbare laadnormen | NACS, type 2 | Type 1, Type 2, GB/T |
Verkrijgbare kleuren van de laadkabel | Zwart (andere op aanvraag) | Zwart, grijs, geel, rood (andere op aanvraag) |
Verkrijgbare kleuren van de laadconnector | Zwart (andere op aanvraag) | Zwart, zwart-grijs (andere op aanvraag) |
Minimale bestelhoeveelheid (afhankelijk van het artikel) | ca. 500 | 1 - 100 |
Branding en confectionering op aanvraag | ||
Kwaliteit en veiligheid | ||
Ontwikkeld en geproduceerd volgens IATF 16949 | ||
VDE-gecertificeerde kabel volgens DIN EN 50620 | ||
Verzilverde vermogens- en meldcontacten | ||
Waterdichtheid in de lengterichting | ||
Productlijst bekijken | Productlijst bekijken |
¹⁾ Voorbeeldvergelijking van de afmetingen van de voertuiglaadconnector type 2, exclusief laadkabel.
CHARX connect eco maakt indruk door de bijzonder compacte afmetingen, minder materiaalgebruik en een lager gewicht.
De laadkabels besparen zo niet alleen natuurlijke hulpbronnen, maar zijn ook verkrijgbaar tegen aantrekkelijke prijzen.
CHARX connect eco voldoet aan de hoge kwaliteits- en proceseisen van automobielfabrikanten volgens IATF 16949.
De waterdichtheid in de lengterichting, die alle stroomvoerende delen in de behuizing volledig beschermt tegen vocht, garandeert veilig buitengebruik.
Dankzij de compacte afmetingen en het lagere gewicht zijn de AC-laadkabels bijzonder gemakkelijk te gebruiken.
Met CHARX connect eco krijgt u de gebruikelijke hoge Phoenix Contact-kwaliteit, in combinatie met een solide uitstraling.
De CHARX connect eco-familie dekt de volgende laadstandaarden en vermogensklassen af:
Bekijk de type 2-laadkabel van de CHARX connect eco-familie in bijzonder detail. Door vrij zoomen en draaien kunt u het product vanuit alle hoeken bekijken.
Het verfijnde design van de AC-laadkabels CHARX connect comfort overtuigt door een moderne designtaal en is ook functioneel goed gerealiseerd.
De rubberen en ergonomisch gevormde handgreep garandeert een gemakkelijke bediening van de laadconnector en een comfortabele grip.
De AC-laadkabels CHARX connect comfort werden met drie prestigieuze designprijzen bekroond:
Bij de productontwikkeling samen met de gediplomeerde designer Stephan Gahlow uit Hamburg lag de nadruk op een ergonomisch en aantrekkelijk design, een moderne en esthetische vormentaal evenals hoogwaardige materialen.
Het slimme afdichtingsconcept van CHARX connect comfort beschermt alle stroomvoerende onderdelen in de behuizing volledig tegen vocht.
De hoogwaardige materiaal- en verwerkingskwaliteit evenals de verzilverde vermogens- en meldcontacten zorgen ervoor dat de AC-laadkabel zeer betrouwbaar, robuust en duurzaam is. Daardoor staat niets in de weg van continu outdoor-gebruik met buitengewone belastingen.
De CHARX connect comfort familie dekt de volgende laadnormen en vermogensklassen af:
Bekijk de type 1 laadconnector van de CHARX connect comfort-familie in bijzonder detail. Door vrij zoomen en draaien kunt u het product vanuit alle hoeken bekijken.
Voor een consistente uitstraling van uw laadpaal vervaardigen wij op aanvraag onze laadconnectoren ook met uw merklogo:
Uw branding wordt compleet gemaakt door uw logo prominent aan te brengen op onze zwarte transporttas voor mobiele laadkabels van type 2.
Op verzoek confectioneren we het kabeleinde van uw laadkabel overeenkomstig de montagevereisten van uw laadpaal:
Ons productenprogramma omvat metrische en AWG-kabels in verschillende lengten en aderdoorsneden evenals in rechte en spiraalvormige uitvoeringen. Als u de door u gewenste combinatie bij ons niet aantreft, is de installatie en productie van een klantspecifiek artikel mogelijk.
Onze vaste type 2-laadkabels met open uiteinden zijn ideaal voor montage op AC-thuisladers voor privégebruik, bijv. in de carport of de garage.
Deze laadkabels hebben alleen een laadconnector aan de voertuigzijde. Dit maakt het gebruik voor bestuurders van elektrische auto's veel gemakkelijker: de laadkabel hoeft alleen te worden aangesloten op de voertuig-inlet – in tegenstelling tot thuisladers met een outlet, waar de kabel ook moet worden aangesloten op de thuislader.
De meeste openbare laadpalen zijn uitgerust met een outlet in plaats van een vast aangesloten laadkabel, omdat dit minder gevoelig is voor vandalisme en minder onderhoud vergt.
Om een voertuig hier aan te sluiten en op te laden, zijn onze mobiele type 2-laadkabels de optimale oplossing. Deze hebben zowel een voertuiglaadconnector als een plug en worden meestal in de kofferbak van de elektrische auto vervoerd.
Zoekt u voor uw elektrische auto een hoogwaardige laadkabel? Als particulier kunt u zo'n kabel niet direct bij Phoenix Contact bestellen, maar wel bij de talrijke onlineshops die onze laadkabels verkopen.
Voor de North American Charging Standard bieden wij laadkabels die 100% volgens de norm zijn, met maximale veiligheid en in de beproefde industriële kwaliteit: de robuuste NACS-laadconnectoren van de CHARX connect eco-familie zijn eenvoudig te hanteren en maken AC-laden tot en met 80 A mogelijk.