CHARX connect – AC-laadkabel met NACS-, type-1-, type-2- en GB/T-stekker voor elektrische voertuigen, laadpalen en thuisladers

AC-laadkabel voor elektrische auto's, laadpalen en thuisladers

De Mode-3-laadkabels CHARX connect zijn geschikt voor AC-laden van elektrische voertuigen van alle fabrikanten en zijn verkrijgbaar met NACS, type-1, type-2 en laadconnectoren in verschillende vermogensklassen. Naast kabels voor vaste installatie aan de laadpaal of de thuislader leveren wij ook mobiele type-2-laadkabels die in de elektrische auto kunnen worden meegenomen.

Go to Product Detail Page for item 1628020
EV-TAG3PK-1AC20A-4,0M2,5EHBK01 - AC-laadkabels
EV-TAG3PK-1AC20A-4,0M2,5EHBK01 - AC-laadkabels
1628020

CHARX connect comfort, Type 1, Type 2, Mobiele AC-laadkabel, 20 A permanent, 250 V AC, met voertuiglaadconnector en plug, kabel: 4 m, zwart, spiraalvormig, met afdekkap, met vergrendelingsmogelijkheid voor hangslot, behuizing: zwart, grijs, PHOENIX CONTACT-logo, IEC 62196-2, SAE J1772, voor het met wisselstroom (AC) opladen van elektrische voertuigen (EV) met type 1-voertuig-inlets

Go to Product Detail Page for item 1285694
CHARX ET2CP-1AC20-5,0MES00P - AC-laadkabels
CHARX ET2CP-1AC20-5,0MES00P - AC-laadkabels
1285694

CHARX connect eco, Type 2, Mobiele AC-laadkabel, 20 A permanent, 250 V AC, met voertuiglaadconnector en plug, kabel: 5 m, zwart, recht, met afdekkap, PHOENIX CONTACT-logo, IEC 62196-2, voor het met wisselstroom (AC) laden van elektrische voertuigen (EV), De inbegrepen afdekkap wordt op de voertuiglaadconnector gestoken, waarvoor normatief een bescherming is vereist.

Go to Product Detail Page for item 1285624
CHARX ET2CP-3AC20-5,0MES00P - AC-laadkabels
CHARX ET2CP-3AC20-5,0MES00P - AC-laadkabels
1285624

CHARX connect eco, Type 2, Mobiele AC-laadkabel, 20 A permanent, 480 V AC, met voertuiglaadconnector en plug, kabel: 5 m, zwart, recht, met afdekkap, PHOENIX CONTACT-logo, IEC 62196-2, voor het met wisselstroom (AC) laden van elektrische voertuigen (EV), De inbegrepen afdekkap wordt op de voertuiglaadconnector gestoken, waarvoor normatief een bescherming is vereist.

Uw voordelen

  • Breed productenprogramma voor NACS, type 1, type 2 en GB/T
  • Hoogwaardige materialen, robuust design en comfortabel gebruik
  • Op aanvraag met uw logo en specifieke kabelconfectionering
  • Waterdichtheid in de lengterichting beschermt stroomvoerende delen tegen vocht
  • Ontwikkeld en geproduceerd volgens de automobielstandaard IATF 16949
  • Getest volgens automobielnormen LV124, LV214 en LV215-2

Onze AC-laadkabels in vergelijking Beslis welke productfamilie beter bij uw behoeften past

CHARX connect eco
CHARX connect comfort
CHARX connect eco

CHARX connect comfort

Ontwerp en comfort
Driemaal onderscheiden voor design en ergonomie
Met rubber bekleed handvat, nog handiger in gebruik
Afmetingen¹⁾ 70 mm x 82 mm x 202 mm 70 mm x 137 mm x 216 mm
Variatie en individualiteit
Beschikbare laadnormen NACS, type 2 Type 1, Type 2, GB/T
Verkrijgbare kleuren van de laadkabel Zwart (andere op aanvraag) Zwart, grijs, geel, rood (andere op aanvraag)
Verkrijgbare kleuren van de laadconnector Zwart (andere op aanvraag) Zwart, zwart-grijs (andere op aanvraag)
Minimale bestelhoeveelheid (afhankelijk van het artikel) ca. 500 1 - 100
Branding en confectionering op aanvraag
Kwaliteit en veiligheid
Ontwikkeld en geproduceerd volgens IATF 16949
VDE-gecertificeerde kabel volgens DIN EN 50620
Verzilverde vermogens- en meldcontacten
Waterdichtheid in de lengterichting
Productlijst bekijken Productlijst bekijken

¹⁾ Voorbeeldvergelijking van de afmetingen van de voertuiglaadconnector type 2, exclusief laadkabel.

CHARX connect eco De laadkabel voor prijsbewuste mensen – verkrijgbaar met NACS- en type 2-connectoren

Elektrische auto wordt opgeladen met AC-laadkabel CHARX connect eco
Elektrische auto wordt opgeladen met AC-laadkabel CHARX connect eco
Persoon haalt AC-laadkabel CHARX connect eco uit de kofferbak van een elektrische auto
CHARX connect eco: AC-laadkabel met NACS- en type 2-connector
Elektrische auto wordt opgeladen met AC-laadkabel CHARX connect eco

CHARX connect eco maakt indruk door de bijzonder compacte afmetingen, minder materiaalgebruik en een lager gewicht.

De laadkabels besparen zo niet alleen natuurlijke hulpbronnen, maar zijn ook verkrijgbaar tegen aantrekkelijke prijzen.

Elektrische auto wordt opgeladen met AC-laadkabel CHARX connect eco

CHARX connect eco voldoet aan de hoge kwaliteits- en proceseisen van automobielfabrikanten volgens IATF 16949.

De waterdichtheid in de lengterichting, die alle stroomvoerende delen in de behuizing volledig beschermt tegen vocht, garandeert veilig buitengebruik.

Persoon haalt AC-laadkabel CHARX connect eco uit de kofferbak van een elektrische auto

Dankzij de compacte afmetingen en het lagere gewicht zijn de AC-laadkabels bijzonder gemakkelijk te gebruiken.

Met CHARX connect eco krijgt u de gebruikelijke hoge Phoenix Contact-kwaliteit, in combinatie met een solide uitstraling.

CHARX connect eco: AC-laadkabel met NACS- en type 2-connector

De CHARX connect eco-familie dekt de volgende laadstandaarden en vermogensklassen af:

  • NACS
    • 50 A / 500 V / AWG
    • 80 A / 500 V / AWG
  • Type 2
    • 20 A / 250 V / metrisch
    • 32 A / 250 V / metrisch
    • 20 A / 480 V / metrisch
    • 32 A / 480 V / metrisch

3D weergave

Beleef het nu in 3D

Bekijk de type 2-laadkabel van de CHARX connect eco-familie in bijzonder detail. Door vrij zoomen en draaien kunt u het product vanuit alle hoeken bekijken.

CHARX connect comfort De laadkabel voor de veeleisende gebruiker – verkrijgbaar met type 1-, type 2- en GB/T-connectoren

Persoon laadt zijn elektrische auto via een type 2-laadkabel via de thuislader op
Stephan Gahlow en Ralf Bungenstock met de oorkonde van de German Design Award 2019 in hun handen
AC-laadconnector CHARX connect comfort bij outdoor-gebruik in de regen
CHARX connect comfort: AC-laadkabel met type 1-, type 2- en GB/T-connector
Persoon laadt zijn elektrische auto via een type 2-laadkabel via de thuislader op

Het verfijnde design van de AC-laadkabels CHARX connect comfort overtuigt door een moderne designtaal en is ook functioneel goed gerealiseerd.

De rubberen en ergonomisch gevormde handgreep garandeert een gemakkelijke bediening van de laadconnector en een comfortabele grip.

Stephan Gahlow en Ralf Bungenstock met de oorkonde van de German Design Award 2019 in hun handen

De AC-laadkabels CHARX connect comfort werden met drie prestigieuze designprijzen bekroond:

  • German Design Award 2019
  • iF Design-in Award 2019
  • Good Design Award 2021

Bij de productontwikkeling samen met de gediplomeerde designer Stephan Gahlow uit Hamburg lag de nadruk op een ergonomisch en aantrekkelijk design, een moderne en esthetische vormentaal evenals hoogwaardige materialen.

AC-laadconnector CHARX connect comfort bij outdoor-gebruik in de regen

Het slimme afdichtingsconcept van CHARX connect comfort beschermt alle stroomvoerende onderdelen in de behuizing volledig tegen vocht.

De hoogwaardige materiaal- en verwerkingskwaliteit evenals de verzilverde vermogens- en meldcontacten zorgen ervoor dat de AC-laadkabel zeer betrouwbaar, robuust en duurzaam is. Daardoor staat niets in de weg van continu outdoor-gebruik met buitengewone belastingen.

CHARX connect comfort: AC-laadkabel met type 1-, type 2- en GB/T-connector

De CHARX connect comfort familie dekt de volgende laadnormen en vermogensklassen af:

  • Type 1
    • 20 A / 250 V / metrisch
    • 32 A / 250 V / metrisch
    • 30 A / 250 V / metrisch (PSE)
    • 20 A / 250 V / AWG
    • 40 A / 250 V / AWG
    • 50 A / 250 V / AWG
    • 80 A / 250 V / AWG
  • Type 2
    • 20 A / 250 V / metrisch
    • 32 A / 250 V / metrisch
    • 20 A / 480 V / metrisch
    • 32 A / 480 V / metrisch
  • GB/T
    • 16 A / 250 V / metrisch
    • 32 A / 250 V / metrisch
    • 16 A / 440 V / metrisch
    • 32 A / 440 V / metrisch

De robuuste AC-laadkabel in een test voor dagelijks gebruik

3D weergave

Beleef het nu in 3D

Bekijk de type 1 laadconnector van de CHARX connect comfort-familie in bijzonder detail. Door vrij zoomen en draaien kunt u het product vanuit alle hoeken bekijken.

Pas uw laadkabel aan Laadconnector en -kabel volgens uw wensen

AC-laadconnector CHARX connect eco en passende transporttas met specifiek klantlogo
Klantspecifieke confectionering van een AC-laadkabel
E-auto wordt met een vast aangesloten laadkabel opgeladen aan een AC-thuislader in de carport
E-auto laadt op bij openbare laadpaal via mobiele Modus 3-laadkabel
AC-laadconnector CHARX connect eco en passende transporttas met specifiek klantlogo

Voor een consistente uitstraling van uw laadpaal vervaardigen wij op aanvraag onze laadconnectoren ook met uw merklogo:

  • Ofwel vast ingestempeld
  • Ofwel als uv- en weerbestendig kunststof etiket

Uw branding wordt compleet gemaakt door uw logo prominent aan te brengen op onze zwarte transporttas voor mobiele laadkabels van type 2.

Klantspecifieke confectionering van een AC-laadkabel

Op verzoek confectioneren we het kabeleinde van uw laadkabel overeenkomstig de montagevereisten van uw laadpaal:

  • Flexibele striplengte
  • Individueel gestript
  • Vercrimping met adereindhulzen
  • Vercrimping met kabelringklemmen
  • Verdichting via ultrasone lastechnologie

Ons productenprogramma omvat metrische en AWG-kabels in verschillende lengten en aderdoorsneden evenals in rechte en spiraalvormige uitvoeringen. Als u de door u gewenste combinatie bij ons niet aantreft, is de installatie en productie van een klantspecifiek artikel mogelijk.

E-auto wordt met een vast aangesloten laadkabel opgeladen aan een AC-thuislader in de carport

Onze vaste type 2-laadkabels met open uiteinden zijn ideaal voor montage op AC-thuisladers voor privégebruik, bijv. in de carport of de garage.

Deze laadkabels hebben alleen een laadconnector aan de voertuigzijde. Dit maakt het gebruik voor bestuurders van elektrische auto's veel gemakkelijker: de laadkabel hoeft alleen te worden aangesloten op de voertuig-inlet – in tegenstelling tot thuisladers met een outlet, waar de kabel ook moet worden aangesloten op de thuislader.

E-auto laadt op bij openbare laadpaal via mobiele Modus 3-laadkabel

De meeste openbare laadpalen zijn uitgerust met een outlet in plaats van een vast aangesloten laadkabel, omdat dit minder gevoelig is voor vandalisme en minder onderhoud vergt.

Om een voertuig hier aan te sluiten en op te laden, zijn onze mobiele type 2-laadkabels de optimale oplossing. Deze hebben zowel een voertuiglaadconnector als een plug en worden meestal in de kofferbak van de elektrische auto vervoerd.

Persoon laadt elektrische auto op met AC-laadkabel CHARX connect eco

Bent u een consument? Vind de juiste AC-laadkabel via Google

Zoekt u voor uw elektrische auto een hoogwaardige laadkabel? Als particulier kunt u zo'n kabel niet direct bij Phoenix Contact bestellen, maar wel bij de talrijke onlineshops die onze laadkabels verkopen.

Uw persoonlijke contactpersoon

Voor alle vragen over onze producten en oplossingen

Stefan Kerkhofs
Stefan Kerkhofs
Business Development E-Mobility
+32 478 30 73 60
Ik geef u graag advies over uw laadinfrastructuurproject.

Nieuwe producten

De NACS-laadkabels CHARX connect eco voor AC-stromen tot 80 A

NACS-laadkabel voor AC-laden tot 80 A

UL-gecertificeerd en SAE-conform

Voor de North American Charging Standard bieden wij laadkabels die 100% volgens de norm zijn, met maximale veiligheid en in de beproefde industriële kwaliteit: de robuuste NACS-laadconnectoren van de CHARX connect eco-familie zijn eenvoudig te hanteren en maken AC-laden tot en met 80 A mogelijk.

Belangrijkste kenmerken

  • Laadstroom: 50 A, 80 A
  • Nominale spanning: 500 V
  • Aderdoorsnede: 10 AWG, 6 AWG
  • Kabellengte: 25 ft. (andere op aanvraag)
  • Optionele temperatuursensoren: NTC
  • Beschermklasse ingestoken: IP67
  • Beschermklasse: vingeraanrakingsbescherming IP2XB
  • Certificeringen/normen: UL 2251, SAE J3400, IATF 16949

Uw voordelen

  • Conformiteit met UL 2251, SAE J3400 en IATF 16949 garandeert een bijzonder hoge kwaliteit, veiligheid en compatibiliteit
  • Vingeraanrakingsbescherming volgens IP2XB met omspoten kappen biedt maximale elektrische veiligheid
  • Optionele temperatuursensor beschermt tegen oververhitting
  • Ergonomisch design vereenvoudigt het gebruik
  • Op aanvraag met uw logo, individuele kabellengte en geconfectioneerd kabeluiteinde