Apparaatconnector voorwand, Artikelfamilie: SUNCLIX, kleur: zwart, aantal polen: 1, nominale spanning: 1500 V DC, nominale stroom: 32 A, Aansluittype: crimp, kabellengte: 300
PV-kabel voor DC-bekabeling
Temperatuurbestendig en UV-resistent: met fotovoltaïsche kabels van de SUNCLIX-serie voldoet u aan alle eisen in de solarbranche. Bekabel het fotovoltaïsch paneel eenvoudig en betrouwbaar. Het productenprogramma omvat DC-kabels per meter alsmede gereedschap en toebehoren voor een veilige bekabeling van uw fotovoltaïsche installatie. Gebruik een eenpolige fotovoltaïsche kabel voor doorsnedes van 2,5, 4, 6 tot 10 mm² in lengtes van 100, 500 en 1.000 meter.
Crimpcontact, serie: SUNCLIX, Stift, gestanst, nominale stroom: 40 A, aansluitdoorsnede: 6 mm2 ... 6 mm2, AWG 10...10 , materiaal contact: Cu
Fotovoltaïsche connector, Artikelfamilie: SUNCLIX, kleur: zwart, aantal polen: 1, aderdoorsnede min.: 2,5 mm2, aderdoorsnede max.: 6 mm2, nominale spanning: 1500 V DC, nominale stroom: 40 A, Aansluittype: crimp, min. kabeldiameter: 5 mm, max. kabeldiameter: 8 mm
Crimpcontact, serie: SUNCLIX, Bus, gestanst, nominale stroom: 27 A, aansluitdoorsnede: 2,5 mm2 ... 4 mm2, AWG 14...12 , materiaal contact: Cu
Apparaatconnector voorwand, Artikelfamilie: SUNCLIX, kleur: zwart, aantal polen: 1, nominale spanning: 1500 V DC, nominale stroom: 32 A, Aansluittype: crimp, kabellengte: 200
Fotovoltaïsche connector, Artikelfamilie: SUNCLIX, kleur: zwart, aantal polen: 1, aderdoorsnede min.: 2,5 mm2, aderdoorsnede max.: 6 mm2, nominale spanning: 1500 V DC, nominale stroom: 38 A, Aansluittype: crimp, min. kabeldiameter: 5 mm, max. kabeldiameter: 8 mm
Apparaatconnector voorwand, Artikelfamilie: SUNCLIX, kleur: zwart, aantal polen: 1, nominale spanning: 1500 V DC, nominale stroom: 32 A, Aansluittype: crimp, kabellengte: 300
Crimpcontact, serie: SUNCLIX, Bus, gestanst, nominale stroom: 40 A, materiaal contact: Cu
Apparaatconnector voorwand, Artikelfamilie: SUNCLIX, kleur: zwart, aantal polen: 1, aderdoorsnede min.: 2,5 mm2, aderdoorsnede max.: 6 mm2, nominale spanning: 1500 V DC, nominale stroom: 38 A, Aansluittype: crimp
Apparaatconnector voorwand, Artikelfamilie: SUNCLIX, kleur: zwart, aantal polen: 1, nominale spanning: 1000 V DC, nominale stroom: 38 A, Aansluittype: crimp, kabellengte: 350
Uw voordelen
- Snelle en eenvoudige aderaansluiting ter plaatse dankzij innovatieve snelaansluittechniek
- Meer flexibiliteit en tijdsbesparing door talrijke aansluittechnieken en voorgeconfectioneerde oplossingen met SUNCLIX-connectoren met crimpaansluiting
- Eenvoudige bekabeling door assemblage van de solarconnectoren zonder speciaalgereedschap
- Duurzaam betrouwbare verbinding door TÜV- en UL-gekeurde componenten
- Toekomstgerichte bekabeling van PV-installaties dankzij modulaire aansluitoplossingen