PV-C1M-C-HSG - Fotovoltaïsche connector
1050770

aansluitmethode

Fotovoltaïsche connector, Artikelfamilie: SUNCLIX, kleur: zwart, aantal polen: 1, aderdoorsnede min.: 2,5 mm2, aderdoorsnede max.: 6 mm2, nominale spanning: 1500 V DC, nominale stroom: 51 A, Aansluittype: Krimp, min. kabeldiameter: 5 mm, max. kabeldiameter: 8 mm

Productdetails









Uw voordelen

Crimpaansluittechniek voor geautomatiseerde montageprocessen
Hoog rendement dankzij verzilverde contacten
Internationale toelatingen volgens IEC en UL maken een wereldwijde toepassing mogelijk
Uniek SUNCLIX-poolbeeld