Veelzijdigheid als principe van de EH-serie geldt ook voor het ontwerp van de afdekplaat. De open klemmenruimte zorgt voor flexibiliteit bij de keuze van de printplaataansluittechniek. Drie afdekplaatvarianten zijn beschikbaar voor specifieke printplaataansluitingen. U kunt kiezen tussen afdekplaten met aan één of beide zijden een open klemmenruimte of een gesloten afdekplaat.
Basis-elektronicabehuizing EH voor universele toepassingen
Het EH-behuizingsysteem is geschikt voor het universele gebruik aan de wand of op de montagerail. De behuizingen beschikken over een geïntegreerde printplaataansluittechniek naar keuze. Zeven bouwbreedten, twee bouwhoogten en drie beschermkapvarianten bieden meer dan 100 combinatiemogelijkheden. Met deze elektronicabehuizingen kunt u modulaire apparaatsystemen in het uniforme design gemakkelijk verwezenlijken.
Neem contact met ons op voor meer informatie over de producten
Uw voordelen
- Omvangrijk programma standaardbehuizingen voor railmontage
- Tijdbesparende en eenvoudige montage van de behuizing
- Universele of vast geïntegreerde aansluittechniek
- Talrijke variaties door klantspecifiek bedrukken en bewerken van het assortiment
Configurator voor basisbehuizingen voor elektronica
Zeven bouwbreedtes, twee bouwhoogtes, drie types behuizingsafdekplaten, meer dan 100 mogelijke combinaties: stel uit dit aanbod uw eigen EH-basisbehuizing op maat samen. Verschillende printplaatuitlijningen en -indelingen zijn mogelijk. Dankzij de geïntegreerde, vrij te kiezen aansluittechniek kunnen volledige behuizingssystemen in een uniform design worden gerealiseerd.
Nieuwe producten voor de apparatenaansluittechniek
Als toonaangevende fabrikant van connectoren en elektronicabehuizingen werkt Phoenix Contact er continu aan om nieuwe oplossingen voor de toenemende eisen van uw industriële en infrastructuurapplicaties te ontwikkelen.
Ontdek onze nieuwe apparatenaansluittechniek voor de overdracht van signalen, data en vermogen alsmede de veelzijdige elektronicabehuizingen.
Behuizingen van de EH-serie in één oogopslag Met de basisbehuizingen van de EH-serie kunt u universele apparaattoepassingen zo eenvoudig mogelijk ontwerpen. Zeven bouwbreedten, twee bouwdiepten en drie afdekplaatvarianten bieden meer dan 100 mogelijke combinaties.
Behuizingssysteem voor universele toepassingen
Flexibiliteit anders gedefinieerd – met zeven bouwbreedten, twee bouwhoogten en drie beschermkapvarianten creëert u een opbouw van modulaire moduulsystemen in een uniform design. Selecteer de perfecte lay-out voor uw oplossing uit behuizingsbreedten tussen 22,5 en 90 mm en behuizingshoogten tussen 54 en 110,5 mm.
Dankzij het flexibele ontwerp van de behuizing kunnen de printplaten horizontaal, frontaal of zelfs orthogonaal ten opzichte van de voorzijde van het apparaat worden uitgelijnd. Dit geeft u volledige flexibiliteit bij de ontwikkeling van het apparaat.
Gebruik de rail- of wandmontage voor een toepassingsgerichte apparaatbevestiging. De verhoogde rand is ontworpen voor montage op de genormeerde montagerail NS 35/7,5.
Lichtgeleiders HS LC voor elektronicabehuizingen zijn beschikbaar in verschillende uitvoeringen en hier optimaal op afgestemd. Bovendien beschikken de lichtgeleiders over een ESD-bestendigheid.
De indrukpluggen maken een eenvoudige montage op de printplaat mogelijk. Als service bieden wij op verzoek de benodigde bewerking van uw elektronicabehuizing aan.
Eenvoudige montage van de elektronicabehuizing van de EH-serie
Leer hoe eenvoudig het is om de EH-serie kunststof behuizingen te monteren. Zet de EH-behuizing stap voor stap in elkaar in drie verschillende uitvoeringen. De kunststof behuizing kan zowel op de montagerail als aan de wand eenvoudig worden gemonteerd.
Snel en kostengeoptimaliseerd ontwikkelen met ontwikkelingsmodulen
Maak gebruik van onze ontwikkelingsmodulen om snel uw prototypen en proefapparaten te ontwikkelen. De modulen omvatten complete behuizingsoplossingen met flexibele aansluittechniek en bijbehorende experimenteerprintplaten. Met de specifieke busconnectoren kunt u complete apparaatsystemen realiseren.
Stel in onze shop uw ontwikkelingsmodule samen en begin direct met de ontwikkeling van uw apparaat.
Technische grondbeginselen van elektronicabehuizingen Oplossingen voor gebruik op montagerails
Elektronicabehuizingen zijn een essentieel onderdeel van een apparaat. Deze bepalen het uiterlijk en beschermen de elektronica tegen externe invloeden. Bovendien maken zij assemblage in eenheden van een hoger niveau mogelijk. Apparaatfabrikanten moeten daarom aandacht besteden aan veel details, niet alleen bij het ontwerp, maar ook bij de keuze van de behuizing, als het gaat om materialen of kwaliteitstesten. In deze brochure vindt u alle details.