DC-laadkabel, met voertuiglaadconnector en open kabeluiteinde voor het snel met gelijkstroom (DC) opladen van elektrische voertuigen (EV) voorzien van CCS Type 2-voertuig-inlets, voor de installatie aan laadzuilen voor elektromobiliteit (EVSE)
CHARX ST2C-DC250-6,0MCS00P1
-
DC-laadkabel
1674644
CHARX connect standard, CCS type 2, DC-laadkabel, 250 A permanent, 1000 V DC, met voertuiglaadconnector en open kabeluiteinde, kabel: 6 m, zwart, recht, Ondersteunt meettechniek met vier aders, met analoge temperatuursensoren, met vervangbaar poolbeeldframe, met vervangbare DC-vermogenscontacten, met aangesloten PP-contact, PHOENIX CONTACT-logo, IEC 62196-3, voor het met gelijkstroom (DC) laden van elektrische voertuigen (EV), Beschermklasse IP55
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Breed productenprogramma voor alle DC-laadtoepassingen in het gemiddelde vermogensbereik
Bijzonder robuust en duurzaam connectorontwerp voor hoge beschikbaarheid
Voorbereiding voor vieraderige meettechniek maakt de eenvoudige facturering mogelijk conform het ijkrecht
Hoge veiligheid door tweekamer-afdichtsysteem voor de scheiding van DC+ en DC-
Snel en voordelig onderhoud dankzij verwisselbaar connectorbeeld inclusief vermogenscontacten
Ontwikkeld en geproduceerd volgens de automobielstandaard IATF 16949 en ISO 9001