VS-PPC-C1-MNNA-4Q5-EMC
-
RJ45-connectoren
1403366
RJ45-connectoren, beschermklasse: IP65/IP67, aantal polen: 4, CAT5 (IEC 11801:2002), materiaal: metaal, aansluitmethode: IDC-snelaansluiting, aansluitdoorsnede: AWG 22- 22, kabelaansluiting: recht, kleur: zilver, PROFINET
Productdetails
| Algemeen | Dit product voldoet aan de eisen van de richtlijn PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, version 3.01, order no: 2.252 |
| Producttype | Dataconnector (aan kabelzijde) |
| bouwvorm | RJ45 |
| aantal polen | 4 |
| stekerbeeld | RJ45 8(4) |
| Aantal kabelAansluitingen | 1 |
| Afgeschermd | ja |
| kabeluitgang | recht |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | I |
| vervuilingsgraad | 2 |
| nominale spanning (III/3) | 72 V (DC) |
| Nominale stroom | 1,75 A |
| nominale spanning UN | 48 V |
| nominale stroom IN | 1,75 A |
| overgangsweerstand | 0,001 Ω (draad - IDC) |
| 0,005 Ω (litzendraad - IDC) | |
| overdrachtsmedium | Koper |
| overdrachtseigenschappen (categorie) | CAT5 |
| overdrachtssnelheid | 100 Mbit/s |
| Aansluittechniek | |
| Aansluitmethode | IDC-snelaansluiting |
| aansluitdoorsnede AWG | 22 ... 22 (massief) |
| 22 ... 22 (flexibel) | |
| aansluitdoorsnede | 0,32 mm² (massief) |
| 0,36 mm² (flexibel) | |
| Signaalsoort/categorie | PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Breedte | 22 mm |
| Hoogte | 30 mm |
| lengte | 72 mm |
| Kleur | zilver |
| materiaal | Metaal |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| Materiaal afdichting O-ring | NBR |
| Materiaal afdichting kabelafdichting | TPE |
| materiaal afdichting | NBR |
| materiaal behuizing | metaal |
| materiaal behuizingsoppervlak | vernikkeld |
| materiaal kabelafdichting | TPE |
| materiaal contact | CuSn |
| materiaal contactoppervlak | Au/Ni |
| materiaal contactblok | PC |
| materiaal O-ring | NBR |
| Materiaal wartel | CuZn |
| Signaalsoort/categorie | PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002) |
| kabelbuitendiameter | 5 mm ... 8 mm |
| kabelbuitendiameter | 5 mm ... 8 mm |
| aderdoorsnede | 0,14 mm² |
| Mechanische gegevens | |
| steekcycli | ≥ 500 |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65/IP67 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 45 °C |
| normen/bepalingen | IEC PAS 61076-3-117 |
| Artikelnummer | 1403366 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | ABNOAA |
| Productcode | ABNOAA |
| GTIN | 4046356708319 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 79,6 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 79,6 g |
| Douanetariefnummer | 85366990 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440290 |
| ECLASS-15.0 | 27440114 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002636 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-nr.: 119-47-1) |
| 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS-nr.: 3147-75-9) | |
| SCIP | 4c36334a-a348-4c03-908d-385a8733c65d |
| EF3.1 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 1,785 kg CO2e |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem