Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

SUBCON-PLUS 9/M - D-SUB-busconnector
2744018

D-SUB-connector, 9-polige stift, twee kabelingangen onder een hoek van 35°, universeel type voor alle systemen, pinbezetting: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 op elk een schroefaansluitklem

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Confectionering onder veldomstandigheden
Separate klemmen voor elke kabel
Hoge overdrachtssnelheid
Eenvoudige montage door kartelschroeven
Hoge EMC-bestendigheid
Kabelinvoer flexibel te selecteren
Universeel inzetbaar
Wijziging van de D-SUB-oriëntatie door draaibaar aansluitblok