SACC-M8FSD-4PL-CL SH PN
-
Dataconnector
1328199
Dataconnector, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), 4-polig, afgeschermd, bus recht M8, polarisatie: D, Push-Lock-veerdrukaansluiting, materiaal rand: zinkspuitgietwerk, vernikkeld, kabelbuitendiameter 5 mm ... 7,5 mm
Productdetails
| Montage-instructie | LET OP: let bij het leggen van leidingen op de maximale buigradius, omdat door te grote buigkrachten de beschermklasse in gevaar komt. Vang vóór de connector mechanische belastingen op, bijvoorbeeld door middel van kabelbinders. |
| Montage-instructie | LET OP: let bij het leggen van leidingen op de maximale buigradius, omdat door te grote buigkrachten de beschermklasse in gevaar komt. Vang vóór de connector mechanische belastingen op, bijvoorbeeld door middel van kabelbinders. |
| Producttype | Ronde connectoren (kabelzijde) |
| toepassing | data |
| aantal polen | 4 |
| Aantal kabelAansluitingen | 1 |
| Afgeschermd | ja |
| polarisatie | D |
| kabeluitgang | recht |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II |
| vervuilingsgraad | 3 |
| Maatschets |
|
| Breedte | 14 mm |
| Hoogte | 14 mm |
| lengte | 49 mm |
| Buitenafmeting | |
| buitendiameter | 5 mm ... 7,5 mm |
| Behuizingen | |
| behuizingsdiameter | 14 mm |
| materiaal | PA 6 (bedieningshendel) |
| PA 6 (bedieningshendel) | |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| materiaal afdichting | NBR |
| materiaal behuizing | zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
| materiaal contact | CuSn |
| materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
| materiaal contactblok | PA 6.6 |
| Materiaal wartel | zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
| normen / bepalingen | PA 6.6 |
| Aderaansluiting | |
| Aansluitmethode | Push-Lock-veerdrukaansluiting |
| aansluitdoorsnede | 0,14 mm² ... 0,5 mm² (met adereindhuls) |
| Aansluitdoorsnede AWG | 26 ... 20 (met adereindhuls) |
| striplengte van de afzonderlijke aders | 7 mm |
| Aanhaalmoment | 0,2 Nm (M8-rand) |
| 0,8 Nm (stiftcontactblok met koppelhuls) | |
| 1,5 Nm (wartelmoer met koppelhuls) | |
| Aansluitingen | |
| contact | kleur (signaalomschrijving) | contact (optioneel) | 1 = YE (TD+) |
| 2 = WH (RD+) | |
| 3 = OG (TD-) | |
| 4 = BU (RD-) | |
| test-stootspanning | 1,5 kV |
| Contactweerstand | ≤ 10 mΩ |
| isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
| nominale spanning UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| nominale stroom IN | 4 A |
| Overdrachtssnelheid | 100 Mbit/s |
| Mechanische gegevens | |
| steekcycli | ≥ 100 |
| Aansluiting 1 | |
| bouwvorm kop | bus |
| kabeluitgang kop | recht |
| schroefdraadsoort kop | M8 |
| polarisatie | D |
| Signaalsoort/categorie | PROFINET CAT5, 100 Mbit/s |
| Striplengte van de afzonderlijke aders | 7 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 |
| IP67 | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -25 °C ... 85 °C (steker/bus) |
| Tests | |
| Normen/bepalingen | PA 6.6: Brandbeveiliging in railvoertuigen - eisen R22, R23, R24, R25 en R26 volgens DIN EN 45545-2 (gevarenniveau HL1 - HL3) |
| normcode | M8-connector |
| normen/bepalingen | IEC 61076-2-114 |
| normcode | schokken, trillingen |
| normen/bepalingen | EN 50155:2001 |
| Artikelnummer | 1328199 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | AF2BFN |
| Productcode | AF2BFN |
| GTIN | 4063151758356 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 22,22 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 22,22 g |
| Douanetariefnummer | 85366990 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002635 |
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
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
VS-OE-OE-93C/... - Datakabel 1417491
-
VS-OE-OE-93R/... - Datakabel 1417388
-
VS-OE-OE-936/... - Datakabel 1417375
-
VS-OE-OE-937/... - Datakabel 1402687
-
VS-OE-OE-93K-100,0 - Datakabel 1419173
-
VS-08-RJ45-FOLIEN-SET - Afschermfolie 1417184
-
AI 0,25- 6 YE - Adereindhuls 3203024
-
A 0,25- 7 - Adereindhuls 3202478
-
A 0,34- 7 - Adereindhuls 3009202
-
TSD 02 SAC - Momentschroevendraaier 1208487
-
SAC BIT M12-D15 - Gereedschap 1208432
-
TSD-M 1,2NM - Momentschroevendraaier 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterelement 1212600
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Stripgereedschap 1657407
-
WIREFOX 2,5 - Stripgereedschap 1212368
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Perstang 1213154
Uw voordelen
Tijdbesparende Push-Lock-aansluiting: zonder gereedschap op- en afschakelen van de aders door het openen van de contacthefboom
Intuïtieve aansluiting: eenvoudige toewijzing van de afzonderlijke litzen door gekleurde en genummerde codering van de contacthendels
Geïntegreerde Push-in Technology: massieve en voorbehandelde aders door eenvoudig, direct insteken eenvoudig bekabelen
Schok- en trillingbestendige aansluiting: beproefde veerkrachttechniek garandeert een vaste en betrouwbare aansluiting
Veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem