Dataconnectoren
CUC-V06-F1PBK-S/UBA/UBB - Aanbouwframe
CUC-V06-F1PBK-S/UBA/UBB
-
Aanbouwframe
1409117
Aanbouwframe, beschermklasse: IP65/IP67
Productdetails
Expand all
Collapse all
Technische gegevens
Artikeleigenschappen
Producttype
Aanbouwframe
Elektrische eigenschappen
overdrachtsmedium
Koper
Afmetingen
Maatschets
Breedte
36 mm
Hoogte
36 mm
lengte
46,6 mm
Materiaal
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94
V0
Materiaal afdichting vlakke afdichting
NBR
Omgevings- en levensduuromstandigheden
Omgevingsomstandigheden
beschermklasse
IP65/IP67
Commerciële gegevens
Artikelnummer
1409117
Verpakkingseenheid
5 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
5 Stuks
Aanwijzing
Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode
ABNNFC
Productcode
ABNNFC
GTIN
4046356862219
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
18,16 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
18,16 g
Douanetariefnummer
85366990
Land van herkomst
DE
Classificaties
ECLASS
ECLASS-13.0
27440390
ECLASS-15.0
27440318
ETIM
ETIM 10.0
EC002597
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn
Ja
(Geen uitzonderingsregelingen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
EU REACH SVHC
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)
Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
EF3.1 Klimaatverandering
CO2e kg
0,987 kg CO2e
Compatibele producten
Expand all
Collapse all
Vaak gezocht
Knikbeveiligingen
RJ45-connector
D-SUB-connector
Ronde connectors 2-polig
Lichtgeleiderconnector
M12-stiftconnector 2-polig
M12-Ethernet-connectors
Product-helpfunctie