CUC-STD-C1PGY-S/R4EA:1 - RJ45-connectoren
1414395

aansluitmethode

RJ45-connectoren, bouwvorm: RJ45, beschermklasse: IP20, aantal polen: 8, 10 Gbit/s, CAT6A, materiaal: Kunststof, aansluitmethode: Krimpaansluiting, aansluitdoorsnede: AWG 24- 27, kabelaansluiting: recht, kleur: grijs, Ethernet

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Betrouwbaar 360°-afschermcontact door beproefde krimpaansluiting
Eenvoudige montage met een krimpgereedschap
Stiftcontactblok voor V.06 tulebehuizing VS-08-T-H-RJ45/IP67