Connectoren voor energiebuffers voor de eenvoudige installatie van energiebuffersystemen

Connectoren voor energiebuffers

Installeer uw energiebuffersystemen snel, veilig en rendabel voor toepassingen tot 1500 V – met steekbare accuaansluitingen voor aansluiting op verzamelrails of met accupoolconnectoren. Maak daarbij gebruik van de voordelen van beide aansluittechnieken voor aansluiting aan de voor- of achterzijde. Gebruik het voor u optimale connectortype dat precies in uw toepassing past.

Go to Product Detail Page for item 1176270
ES-BPC-C 35 BK - Connector
ES-BPC-C 35 BK - Connector
1176270

Connector, Artikelfamilie: BPC, kleur: zwart, aantal polen: 1, aderdoorsnede min.: 35 mm2, aderdoorsnede max.: 35 mm2, nominale spanning: 1500, nominale stroom: 160 A, Aansluittype: crimp, min. kabeldiameter: 9,7 mm, max. kabeldiameter: 12,3 mm

Uw voordelen

  • Vernieuwende aansluittechniek: spanningen tot 1500 V
  • Flexibel toepasbaar: aansluitingen aan de voor- en achterzijde van de accumodule zijn mogelijk
  • Snelle installatie: geen bekabelingswerkzaamheden dankzij de steekbare interface
  • Veilige installatie en onderhoud: uitgebreide aanrakingsveiligheid, ook in niet-aangesloten toestand
  • Duurzame verbinding: maximale veiligheid door duidelijke feedback bij het aansluiten

Nieuwe producten

Accupoolconnectoren voor thuisbatterijen
Connectoren van de BPC-serie die zijn beveiligd tegen ompoling

Accupoolconnectoren voor thuisbatterijen

De omvormer beveiligd tegen ompoling aansluiten

De nieuwe connectoren voor thuisopslagtoepassingen zijn bijzonder geschikt voor gebruik op accuomvormers. De DC-connectoren die zijn beveiligd tegen ompoling, voorkomen de verkeerde aansluiting op de gewone PV-aansluittechniek evenals kortsluiting van de accupolen.

Belangrijkste kenmerken

  • Nominale stroom tot 60 A
  • Nominale spanning: 1500 V DC
  • Aderdoorsnede: 6 mm² … 16 mm²
  • Beschermklasse: IP66/68 (2 m/2 h)
  • Steekcycli: 100

Uw voordelen

  • Langdurig stabiele aansluittechniek door verzilverde contacten
  • Niet verkeerd steken: accuaansluiting die is beveiligd tegen ompoling dankzij mechanische polarisatie
  • Veilige montage: aanrakingsveilige accupolen, ook in niet-aangesloten toestand
  • Verschillende kleuren: gemakkelijkere identificatie van de accupolen

Accupoolconnectoren

Veilige aansluitingen voor energieopslagsystemen

De connector uit de BPC-serie die is beveiligd tegen ompoling, is ideaal voor gebruik in een batterijopslag. Dankzij de draaibaarheid, aanraakveilige contacten en mechanische polarisatie biedt de eenpolige connector een bijzonder hoge flexibiliteit en veiligheid bij het aansluiten van batterijmodulen.

Belangrijkste kenmerken

  • nominale stroom tot 400 A
  • Nominale spanning: 1.500 V
  • Aderdoorsnede: 16 mm² … 120 mm²
  • vervuilingsgraad 2
  • beschermklasse IP 65 / IP67
  • Steekcycli >100
  • Mechanische en gekleurde polarisatie
  • Brandbaarheidsklasse V0 volgens UL 94

Uw voordelen

  • Foutloze aansluiting dankzij mechanische en gekleurde polarisatie
  • Betrouwbare installatie dankzij waterdichtheid en aanraakveilige contacten
  • Consistente krachtoverdracht dankzij hoge schok- en trillingsbestendigheid
  • Flexibiliteit dankzij 360°-rotatie en verschillende aansluitmethoden
  • Voldoet aan alle relevante normen voor energieopslag: UL 4128, UL 1973, UL 9540

Gratis sample
Bestel uw persoonlijke sample

Wilt u onze aansluitoplossingen voor energiebuffers testen? Bestel een gratis samplepakket en overtuig uzelf van de comfortabele werking van onze connectoren.

Gratis sample bestellen
Batterijaansluiting
GameChangers van Phoenix Contact voor de apparaataansluiting

GameChangers voor de apparaataansluiting

Meer dan topprestaties – een geheel nieuwe situatie: onze GameChangers tillen ook uw toepassingen naar het volgende niveau.

Twee werknemers bekijken de productnavigator op een tablet, met daarboven verschillende productoverlays

Productnavigator Krijg een overzicht van onze uitgebreide portefeuille

Kom snel en duidelijk alles te weten over printplaatklemmen, connectoren en elektronicabehuizingen voor de apparaataansluiting. De productnavigator helpt u daarbij, doordat deze het programma in de verschillende productgroepen indeelt.

Accupoolconnector voor vrije bekabeling

Accupoolconnector voor vrije bekabeling

Apparaat- en kabelconnectoren met poolbeveiliging zijn ideaal voor toepassing in energiebuffers. Dankzij de mogelijkheid ze te draaien, de aanrakingsveiligheid en de mechanische polarisatie bieden ze een grote flexibiliteit en beveiliging bij het aansluiten van accupolen.

  • 360° draaibaar: ideaal voor flexibele kabelaansluitingen
  • Niet verkeerd steken: accuaansluiting met poolbeveiliging dankzij mechanische polarisatie
  • Veilige montage: aanrakingsveilige accupolen, ook in niet-aangesloten toestand
  • Verschillende kleurvarianten: voor een eenvoudigere herkenbaarheid van de accupolen
  • Flexibele montage dankzij verschillende aansluittechnieken aan apparaatzijde
Connector voor verzamelrailaansluiting

Connector voor verzamelrailaansluiting

Connectoren voor de aansluiting op verzamelrails vergemakkelijken de installatie van inschuifsystemen in energiebuffers. De connectoren met ompolingsbeveiliging worden aan de achterzijde van een buffermodule aangesloten en zijn geschikt voor systeemspanningen tot 1.500 V.

  • Snelle installatie: direct contact van de accumodule op de verzamelrail in het rack
  • Veilige montage: aanrakingsveilige accupolen, ook in niet-aangesloten toestand
  • Talloze toepassingen: modulaire opbouw maakt verschillende stroomsterktes mogelijk
  • Inschuifsysteem met geïntegreerde interface: geen bekabelingswerkzaamheden bij de installatie
Tegen polariteitsverwisseling beveiligde connectoren voor thuisopslagsystemen

Accupoolconnectoren voor thuisopslagsystemen

De nieuwe connectoren voor thuisopslagtoepassingen zijn bijzonder geschikt voor gebruik op accuomvormers. De DC-connectoren met ompolingsbeveiliging voorkomen de verkeerde aansluiting op gewone PV-aansluittechniek en kortsluiting van de accupolen.

• Langdurig stabiele aansluittechniek door verzilverde contacten
• Niet verkeerd steken: accuaansluiting met poolbeveiliging dankzij mechanische polarisatie
• Veilige montage: aanrakingsveilige accupolen, ook in niet-aangesloten toestand
• Verschillende kleuren: gemakkelijkere identificatie van de accupolen

Energiebuffers als geheugenmedium voor hernieuwbare energieën

Energiebuffers maken het eigenverbruik van hernieuwbare energieën mogelijk, onafhankelijk van het tijdstip waarop deze zijn opgewekt. Daarmee leveren ze een belangrijke bijdrage aan de netontlasting en ondersteunen ze de integratie van hernieuwbare energieën in het elektriciteitsnet. Om de buffersystemen veilig, snel en efficiënt te kunnen aansluiten, is er een speciale aansluittechniek nodig, die is geoptimaliseerd voor toepassing in buffersystemen.

Video: Accuopslag met steekbare accuaansluitingen
Veilig installeren van energiebuffers tot 1.500 V YouTube

Snel en veilig energiebuffers tot 1500 V installeren

Railaansluitingen en accupoolconnectoren voor batterijopslag zijn veilig en economisch. Meer informatie in de video.

Video: Accupoolconnectoren installeren
Het installeren van de accupoolconnector is kinderspel YouTube

Het installeren van de accupoolconnector is kinderspel

Bekijk hier hoe u energiebuffers snel en eenvoudig installeert met accupoolconnectoren en railkokers van Phoenix Contact.

E-paper
Oplossingen voor energiebuffers

Krijg informatie over de juiste elektronica en behuizingen voor energiebuffers en vind de juiste aansluittechniek voor uw eisen. Overzichtelijke producttabellen maken de keuze voor u gemakkelijker.

E-paper openen en brochure downloaden
Groene accu met pictogrammen bij oplossingen voor energiebuffers
Interactieve image map, thuisaccu's, industriële buffers en grote buffers als verbindingsschakels voor de sectorkoppeling
Industriële buffers
In commerciële gebouwen en fabrieken worden energiebuffers al jaren voor de onderbrekingsvrije voeding gebruikt. Nieuwe technologieën breiden de toepassingsmogelijkheden in het energiemanagement uit. Door belastingspieken met energiebuffers tegen te gaan, worden bijvoorbeeld de energiekosten van ondernemingen aanzienlijk verlaagd.
Industriële buffers
Grote buffers
Grote buffers worden gebruikt ter ondersteuning van het energienetwerk. Ze maken bijv. ondanks onvoldoende netwerkinfrastructuur hoge piekbelastingen mogelijk – bijvoorbeeld bij snelladers voor elektrische voertuigen. Een andere toepassing van grote buffers is de energiehandel, oftewel het opslaan of het beschikbaar stellen van energie afhankelijk van de stroomprijs.
Grote buffers
Thuisaccu's
Gekoppeld aan een fotovoltaïsche installatie komt de energiebuffer thuis volledig tot zijn recht. Het aandeel van zelf-opgewekte elektrische energie ten opzichte van het eigen stroomverbruik wordt aanzienlijk verhoogd en bij een storing in het openbare energienet is een continue zelfstandige voeding gewaarborgd.
Thuisaccu's