Connector, Artikelfamilie: BPC, kleur: zwart, aantal polen: 1, aderdoorsnede min.: 95 mm2, aderdoorsnede max.: 120 mm2, nominale spanning: 1500, nominale stroom: 350 A, Aansluittype: schroef-/soldeeraansluiting
Connectoren voor energiebuffers
Installeer uw energiebuffersystemen snel, veilig en rendabel voor toepassingen tot 1500 V – met steekbare accuaansluitingen voor aansluiting op verzamelrails of met accupoolconnectoren. Maak daarbij gebruik van de voordelen van beide aansluittechnieken voor aansluiting aan de voor- of achterzijde. Gebruik het voor u optimale connectortype dat precies in uw toepassing past.
Aanbouwframe, Artikelfamilie: BBC, bouwvorm: Aanbouwframe, kleur: zwart
Uw voordelen
- Vernieuwende aansluittechniek: spanningen tot 1500 V
- Flexibel toepasbaar: aansluitingen aan de voor- en achterzijde van de accumodule zijn mogelijk
- Snelle installatie: geen bekabelingswerkzaamheden dankzij de steekbare interface
- Veilige installatie en onderhoud: uitgebreide aanrakingsveiligheid, ook in niet-aangesloten toestand
- Duurzame verbinding: maximale veiligheid door duidelijke feedback bij het aansluiten
Nieuwe producten
GameChangers voor de apparaataansluiting
Meer dan topprestaties – een geheel nieuwe situatie: onze GameChangers tillen ook uw toepassingen naar het volgende niveau.
Productnavigator Krijg een overzicht van onze uitgebreide portefeuille
Kom snel en duidelijk alles te weten over printplaatklemmen, connectoren en elektronicabehuizingen voor de apparaataansluiting. De productnavigator helpt u daarbij, doordat deze het programma in de verschillende productgroepen indeelt.
Accupoolconnector voor vrije bekabeling
Apparaat- en kabelconnectoren met poolbeveiliging zijn ideaal voor toepassing in energiebuffers. Dankzij de mogelijkheid ze te draaien, de aanrakingsveiligheid en de mechanische polarisatie bieden ze een grote flexibiliteit en beveiliging bij het aansluiten van accupolen.
- 360° draaibaar: ideaal voor flexibele kabelaansluitingen
- Niet verkeerd steken: accuaansluiting met poolbeveiliging dankzij mechanische polarisatie
- Veilige montage: aanrakingsveilige accupolen, ook in niet-aangesloten toestand
- Verschillende kleurvarianten: voor een eenvoudigere herkenbaarheid van de accupolen
- Flexibele montage dankzij verschillende aansluittechnieken aan apparaatzijde
Connector voor verzamelrailaansluiting
Connectoren voor de aansluiting op verzamelrails vergemakkelijken de installatie van inschuifsystemen in energiebuffers. De connectoren met ompolingsbeveiliging worden aan de achterzijde van een buffermodule aangesloten en zijn geschikt voor systeemspanningen tot 1.500 V.
- Snelle installatie: direct contact van de accumodule op de verzamelrail in het rack
- Veilige montage: aanrakingsveilige accupolen, ook in niet-aangesloten toestand
- Talloze toepassingen: modulaire opbouw maakt verschillende stroomsterktes mogelijk
- Inschuifsysteem met geïntegreerde interface: geen bekabelingswerkzaamheden bij de installatie
Accupoolconnectoren voor thuisopslagsystemen
De nieuwe connectoren voor thuisopslagtoepassingen zijn bijzonder geschikt voor gebruik op accuomvormers. De DC-connectoren met ompolingsbeveiliging voorkomen de verkeerde aansluiting op gewone PV-aansluittechniek en kortsluiting van de accupolen.
• Langdurig stabiele aansluittechniek door verzilverde contacten
• Niet verkeerd steken: accuaansluiting met poolbeveiliging dankzij mechanische polarisatie
• Veilige montage: aanrakingsveilige accupolen, ook in niet-aangesloten toestand
• Verschillende kleuren: gemakkelijkere identificatie van de accupolen
Energiebuffers als geheugenmedium voor hernieuwbare energieën
Energiebuffers maken het eigenverbruik van hernieuwbare energieën mogelijk, onafhankelijk van het tijdstip waarop deze zijn opgewekt. Daarmee leveren ze een belangrijke bijdrage aan de netontlasting en ondersteunen ze de integratie van hernieuwbare energieën in het elektriciteitsnet. Om de buffersystemen veilig, snel en efficiënt te kunnen aansluiten, is er een speciale aansluittechniek nodig, die is geoptimaliseerd voor toepassing in buffersystemen.
Snel en veilig energiebuffers tot 1500 V installeren
Railaansluitingen en accupoolconnectoren voor batterijopslag zijn veilig en economisch. Meer informatie in de video.
Het installeren van de accupoolconnector is kinderspel
Bekijk hier hoe u energiebuffers snel en eenvoudig installeert met accupoolconnectoren en railkokers van Phoenix Contact.